Axioline – for alle nettverk og miljøer

Axioline – for alle nettverk og miljøer

I/O-systemet Axioline er raskt, robust, enkelt. Og det fra automatikkskapet til felten. Nyhet: Axioline F for IEC 61850.

Med Axioline-I/O-systemet har du alle muligheter åpne. Axioline kan brukes både i automatikkskapet og i felten. Du velger bare passende I/O-er til nettverket du velger å bruke.

Axioline I/O-er er raske, robuste og enkle som alltid.

Dine fordeler

  • Økt maskinoutput takket være rask og synkron registrering av signaler
  • Ekstremt robust grunnet EMC-design og stabilt mekanisk system
  • Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, SPEEDCON-hurtigkobling og M12 Power
  • Høy fleksibilitet på grunn av åpent nettverk og mange funksjoner for automatikkskap- og feltinstallering

Axioline F - nå også for IEC 61850

Axioline F forenkler I/O-kommunikasjonen i energianlegg

Axioline F forenkler I/O-kommunikasjonen i energianlegg

Axioline F har både en rask databehandling og en robust design og mekanisk system, og er derfor predestinert for bruk i energiomgivelser. Med busskobleren kommuniserer du via den raske GOOSE-protokollen, og kan ta I/O-modulene i bruk for økt nominell spenning og tilsvarende spenningsfasthet også i røffe omgivelser.

Fordi Axioline F er så enkel å håndtere, sparer du i tillegg tid ved idriftsettelsen – som igjen øker anleggets tilgjengelighet. For å oppnå passnøyaktig antall I/O-er og økt fleksibilitet kan du velge produkter fra den store Axioline F-produktporteføljen.

Dine fordeler:

  • Enkel prosjektering, idriftsettelse og vedlikehold takket være I/O-systemets interoperabilitet i henhold til IEC 61850
  • Meget fleksibelt bruksområde fordi de kan kombineres med komponenter fra hvilke som helst produsenter
  • Parametrisering gir enkel idriftsettelse – uten programmeringskunnskaper
  • Nøyaktig I/O-antall og enkel montering av utstyr i ettertid holder kostnadene nede og øker fleksibiliteten
  • Vilkårlig kombinasjon av moduler for lavspenning og ekstra lav spenning gir mer kompakte I/O-stasjoner
  • Enkel konfigurering av utstyret og fleksibel onlinetilgang med Web-Interface
Start video

Axioline – Alle nettverk

Axioline er åpen for alle vanlige Ethernet-nettverk og Profibus.  

Axioline er åpen for alle vanlige Ethernet-nettverk og Profibus.

Trenden innen moderne automatiseringsteknikk går stadig mer i retning av Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller. Disse er spesielt relevante for applikasjoner der reaksjonstid og synkronitet er hovedfokus. 

Hurtighet og robusthet kombinert med enkel håndtering - dette er helt avgjørende kriterier som rykker stadig mer i forgrunnen. På grunn av disse kravene inneholder Axioline-I/O-systemet komponenter for alle vanlige Ethernet-systemer, som:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

I tillegg støtter komponentene i Axioline-I/O-systemet Profibus-DP.

Axioline – Alle miljøer

Axioline kan benyttes i automatikkskapet og i felten  

Axioline kan benyttes i automatikkskapet og i felten

Det være seg installering i automatikkskap eller i felten: Axioline-I/O-systemet har passende løsning for nettopp din type bruk.

For automatikkskapet

Axioline F er I/O-systemet fra Phoenix Contact i blokkonstruksjon for automatikkskap. Den har meget korte reaksjonstider, noe som gjør Axioline F helt utmerket til raske og synkrone prosesser. Push-in-teknologien gjør installeringen både rask og enkel. På grunn av redusert stråling er Axioline F også egnet for bygninger.

For feltinstalleringen

Produktserien Axioline E i beskyttelsesgrad IP65/67 finnes i to forskjellige hustyper (kunststoff og metall) og er dermed absolutt fleksibel også i meget røffe omgivelser. De nye M12-effekttilkoblingene med opptil 2 x 12 A strømkapasitet sørger for en meget effektiv forsyning av enhetene. Da det kun kreves én tilledning til enheten, reduseres kablingsarbeidet betraktelig. SPEEDCON-hurtigkoblingsteknikken og metallenhetens monteringsplate sørger også for en rask og enkel installering.

Axioline – rask, robust, enkel

Axioline I/O-er er raske, robuste og enkle.

Axioline I/O-er er raske, robuste og enkle.

Det være seg automatikkskapet eller felten – samtlige komponenter i Axioline-I/O-systemet står for korte reaksjonstider, rask installering, en meget robust design og mekanisk utforming samt enkel håndtering. Bli overbevist du også!

Din automatiseringspakke: Axioline F og Axiocontrol

Axioline og Axiocontrol for konsekvente PROFINET-løsninger  

Axioline og Axiocontrol for konsekvente PROFINET- eller Modbus-løsninger

Med Axiocontrol og Axioline F skaper du komplette løsninger for dine automatiseringsoppgaver med PROFINET eller Modbus. 

Kompaktkontrolleren Axiocontrol AXC 3050 styrer middels til krevende automatiseringsoppgaver både raskt og pålitelig. Som PROFINET-Device avlaster småkontrolleren i Axiocontrol-serien AXC 1050 overlagrede PROFINET-styringer. Den er optimal for styring av desentrale I/O-stasjoner, og den integrerte UPS-en sørger for god tilgjengelighet.

Samtlige Axiocontrol-styringer kan utvides sømløst med opptil 63 IP20-I/O-moduler i serien Axioline F.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00