Innen telekommunikasjonens verden har vi store endringer foran oss. Mange leverandører har allerede i mange år vært i gang med prosessen for å avløse sine ISDN- eller analogtelefonnett til fordel for All-IP-teknikken. Også ledende tilbyder på markedet, Deutsche Telekom, planlegger å koble ut analog telefoni og ISDN-nettet innen slutten av 2018.
Mens omstillingen på området telefoni vanligvis er enkel å gjennomføre for privatkunder, står mange brukere i næringssammenheng, for eksempel operatører av vindanlegg, her foran en stor utfordring. Fordi kommunikasjon mellom kontrollrom og vindanlegg henholdsvis vindpark ikke lenger er mulig via et klassisk ISDN- eller analogmodem, men kun via Internett, må mange anlegg ofte gjennom dyre tilpasninger av teknikken.
Den enkle Plug-and-Play-løsningen fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i Serial Device Server FL COMSERVER med nettbasert parametriseringsgrensesnitt. I modem-driftsmodus viser FL COMSERVER samme egenskaper som et oppkallingsmodem. AT-kommandoer styrer prosessene med å bygge opp og bryte forbindelsene. Ved en enkel 1:1-utskiftning av det klassiske modemet har man her en løsning med utgangspunkt i moderne IP-kommunikasjon, og det både i vindparken og i kontrollrommet, uten å måtte foreta ytterligere endringer på vindanleggets kontroller eller SCADA-systemet. Den interne kommunikasjonen mellom hver FL COMSERVER reguleres i enhetene. Her foretas tilordningene mellom tidligere benyttede telefonnumre og ny IP-adresse bare via parametriseringsgrensesnittene, som er enkle å betjene.
Mellom FL COMSERVER-enhetene trengs kun en LAN- henholdsvis WAN-forbindelse. Her kommer krypterte og sikrede VPN-forbindelser inn som en god løsning, ettersom de er automatisk beskyttet mot uautorisert tilgang på høyeste nivå.
Kommunikasjon mellom vindanlegg henholdsvis vindpark, kontrollrom og operatør-PC gjennom Internett via FL COMSERVER
Integrering i eksisterende infrastruktur
Hvis vindanlegget eller vindparken allerede har en Internettilkobling, kan denne uten videre benyttes. Her sørger da en FL MGUARD RS2000-ruter med VPN-funksjoner for all nødvendig kryptering. Men også vindanlegg som ligger lenger unna og som ikke har Internettilkobling, kan uten problemer tilknyttes via mobilradio. I slike tilfeller sørger TC ruterne 3002T-3G/4G for nødvendig forbindelse og kryptering og dermed for sikkerhet på toppnivå.
Avbruddsfri strømforsyning som opsjon
Hvis det i vindanlegget eller vindparken oppstår dramatiske kommunikasjonsproblemer som følge av svikt i kommunikasjonsteknikkens forsyningsspenning, kan løsningen være å foreta utvidelser i form av et kompakt UPS-system. Ved spenningssvikt sørger UPS-en for å opprettholde kommunikasjonen og muliggjør slik en aktiv statusmelding til kontrollrommet eller til en definert, parametriserbar adresse via e-post eller sms.
Beskrivelse | Type | Art.nr. |
---|---|---|
Modem Emulation Seriell utstyrsserver for omforming av serielt RS-232/422/485-grensesnitt til Ethernet | FL COMSERVER BASIC 232/422/485 | 2313478 |
Tilknytning til Ethernet Security Appliance ruter i metallhus | FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN | 2700642 |
Tilknytning til ADSL Industriell ADSL-bredbåndsruter | TC DSL ROUTER X500 A/B | 2902710 |
Tilknytning til mobilradio Industriell 3G ruter | TC ROUTER 3002T-3G | 2702529 |
Tilknytning til mobilradio Industriell LTE-4G-ruter | TC ROUTER 3002T-4G | 2702528 |
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på