I vindanlegg fører lynnedslag stadig til skader på bladene og til svikt i elektroniske systemer. Som regel er det likevel ikke mulig å oppdage eller registrere lynnedslagene direkte.
Av denne grunn skiftes avledere ut før tiden, ettersom de kun kan avlede et begrenset antall lynnedslag. Et tiltak som er tidkrevende og forbundet med kostnader. Bruk av lynstrømmålesystem er her til hjelp, ettersom det samler inn viktig informasjon om lynstrømmen. På bakgrunn av informasjonen som samles inn kan du fastsette om kontroll- eller vedlikeholdsarbeid er nødvendig. I tillegg krever forsikringsselskapene i stadig større grad en bekreftelse på at lynet faktisk har slått ned i vindanlegget det gjelder.
Det nye Lightning Monitoring System LM-S fra Phoenix Contact registrerer og analyserer alle viktige lynstøtstrømparametere. Den faktiske belastningen på anlegget avledes fra disse verdiene.
Målesystemets sensorer monteres på avlederne. Som følge av støtstrømmen vil det ved et lynnedslag oppstå et magnetfelt rundt lederen, og dette feltet registreres av sensorene. Systemet sender måleresultatene til evalueringsenheten via optiske fibre. På bakgrunn av verdiene fastsetter den maksimal lynstrømstyrke, lynstrømstigning, ladning og spesifikk energi.
LM-S kan implementeres uavhengig via et modem eller via det integrerte Ethernet-grensesnittet i nettverk. Integrering i et eksisterende styresystem er helt enkelt mulig ved å hente opp IP-adressene. For å informere anleggets driftsansvarlige direkte om lynnedslaget kan LM-S sende ut en alarm-sms. Via en nettleser henter personellet opp detaljert informasjon om lynnedslaget. Dermed er operatøren tidsnok informert om avledernes status og kan planlegge og iverksette vedlikeholdstiltak. Slik vil du være i stand til å opprettholde stabil anleggsdrift.
Enkel integrering
Den komplette løsningen gjør at systemet kan tilpasses i en eksisterende design uten mye arbeid. Takket være den integrerte spenningsforsyningen og overspenningsbeskyttelsen for kommunikasjonen, forløper integreringen meget enkelt. Sensorenes ledninger kan bestilles i lengder fra 10 m til 100 m. Tilkoblingsboksen trenger bare å monteres, og ledningene stikkes gjennom de klargjorte ledningsinnføringene på enheten. Ingen spesielle verktøyer kreves.
Beskrivelse | Type | Art.nr. |
---|---|---|
Spenningsforsyning | QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 | 2866747 |
LM-S | LM-S-A/C-3S-ETH | 2800618 |
Sensor | LM-S-LS-H | 2800616 |
HCS PROFINET-installasjonsledninger, tilgjengelig ferdig tilpasset fra 10 m til 100 m (BFOC/PPCME) | FOC-PN-HCS-1018/... | 1402190 |
Overspenningsbeskyttelse ETH | DT-LAN-CAT.6A | 2908726 |
Overspenningsbeskyttelse 230 V, type 2 | VAL-MS 230/1+1 | 2804429 |
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på