Anleggsautomatisering

Anleggsautomatisering

Øke anleggstilgjengeligheten

Ta i bruk vår plattform for grenseløs automatisering.

Phoenix Contact tilbyr intelligente løsninger som du kan benytte for å automatisere både delapplikasjoner, komplette vindanlegg og helt til vindparker, absolutt effektivt. Med styre- og programvareløsningene fra Phoenix Contact opprettholder du konkurransedyktigheten uforandret og kan reagere fleksibelt på endrede forhold.

Dine fordeler

  • PLS-typisk sanntidsytelse og datakonsistens også for høynivåspråk og modellbasert kode
  • Intelligent nettorganisering gjennom skytilknytning og integrering av aktuelle og fremtidige kommunikasjonsstandarder
  • Rask utvikling av anvendelser: Flere utviklere arbeider uavhengig av hverandre på forskjellige programmeringsspråk

Integrering av undersystemer

Vindhjul i landskapet  

Høy tilgjengelighet for vindanleggene dine

Øk anleggets tilgjengelighet ved å bruke vår styreløsning med Multicore-prosessor.

Senk maskinvarekostnadene, for eksempel ved å spare inn på en separat databehandlingskontroller til Condition-systemer.

Effektiv anleggsutvikling

PLCnext Engineer ved dataskjermen  

Modellbasert systemutvikling

Du kan modellere vindanleggene i Matlab Simulink og diagnostisere modellen, inkludert debugging, uten Matlab-lisens i vår modulære programvareplattform.

Denne programvareplattformen fremskynder Engineeringprosessen ved at brukerspesifikke automatiseringsmoduler kan brukes på nytt, og gjennom en objektorientert programmering.

Komplett modularisering

Takket være vår åpne styreplattform PLCnext Technology integrerer du applikasjoner og anvendelser som er utviklet på høynivåspråk, helt enkelt i systemet ditt.

Oppdatering eller vedlikehold av enkeltmoduler er til og med mulig under drift. Du bestemmer på hvilken kjerne programsekvensene skal behandles, og hvilken oppgave de skal synkroniseres med.

Plattform for grenseløs automatisering

PLCnext Technology er fundamentet for den nye, åpne styreplattformen fra Phoenix Contact. Den har en omfattende portefølje som er tilpasset de enkelte enhetene og åpner for rask og trygg Engineering, på samme måte som enkel tilpasning til de individuelle operatørkravene, takket være Open-Source-program, apper og fremtidsteknologier. Nye IoT-baserte forretningsmodeller skaper du gjennom direkte tilknytning til skybaserte tjenesteytelser og databaser.

Alt Tag  

Plattform for grenseløs automatisering

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00