Fjerning av svevende partikler

Fjerning av svevende partikler

Anlegg med effektiv energibruk

Registrer relevante måleverdier og reguler doseringsenheten avhengig av gjennomstrømningsmengden.

Når vann skal renses, benyttes sandfiltre for å filtrere bort turbiditet og for å beskytte etterfølgende aktivkullfiltre. Kolloidene i vannet og finfordelte stoffer bindes ved hjelp av en gradvis tilsetning av flokkuleringsmidler og kan på den måten filtreres.

Med løsninger fra Phoenix Contact regulerer du doseringsenheten avhengig av vanngjennomstrømningsmengden og registrerer alle relevante måleverdier, for eksempel turbiditetsgraden.

Dine fordeler

  • Reduserte energikostnader fordi man med en modulær innsamling av energidata kan fastsette energisparepotensialer
  • Optimal anleggsutnyttelse med intelligent kobling av anleggsdeler
  • Redusert topplast ved hjelp av forutseende trendanalyse

Modulær styring av filtertrinnene

Trommelsilanlegg  

Pålitelig styring av filtreringen

Første trinn i behandling av overflatevann foregår i et trommelsilanlegg.

Modulær styreteknikk i klassen 300 åpner for pålitelig styring av filtreringen ved hjelp av innsamlede måleverdier via de mest forskjellige vanlige grensesnitt.

Modulær innsamling av energidata

Automatikkskap med komponenter for innsamling av energidata  

Innsamling av energidata ved hjelp av modulær effektmåleklemme

I agglomerasjonen styres flokkuleringens størrelse ved at energi tilføres. Det oppnås via turtallsreguleringen.

Overvåking av tilført energi til motorene er en mulighet for å optimalisere energien. Samle inn energidata ved hjelp av den modulære Inline-effektmåleklemmen.

Fleksible Ethernet-nettverk

Åpent filtertrinn  

Enkel integrering av kontroller via PROFINET

Det åpne filtertrinnet fungerer etter oppdemmingsprinsippet, ettersom vannets holdetid påvirker renseeffekten i stor grad.

Integrer den sikre spjeldkontrolleren samt drivteknikk i nettverket helt enkelt via PROFINET.

Agglomerasjonsdrift med optimalisert energibruk

Fordi agglomerasjonskontrolleren fungerer med effektiv energibruk, sparer du betydelige kostnader. Overvåk energitilførselen og styr røreverkets turtall med optimalisert energibruk.

Energidata samles inn og overføres til kontrollrommet via kontrolleren ved hjelp av en modulær effektmåleklemme. Den modulære effektmåleklemmen måler AC-strøm opptil 5 A, nøytrallederstrøm og faselederspenning opptil 400 V AC inkludert.

Topologi: Agglomerasjonsdrift med optimalisert energibruk

Samle inn energidata ved hjelp av den modulære Inline-effektmåleklemmen, og avdekk slik energisparepotensialer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk