Løsning for innsamling av værinformasjon

Oversikt

Innsamling av værinformasjon  

Innsamling av værinformasjon

  • For driftsansvarlige av store solenergianlegg er spesielt anleggets effektivitet en viktig faktor. Et mulig mål er Performance Ratio.
  • Med værstasjonen fra Phoenix Contact har ansvarlige for planlegging og drift en testet og dermed sikker løsning når Performance Ratio skal fastsettes.
  • Løsningen støtter driftsansvarlige når anleggsavkastning og anleggstilgjengelighet skal optimaliseres.

Anvendelse

Værstasjon i PV-anlegget  

Registrering av værinformasjon via vanlige sensorer

Innsamling av driftsdata i solenergikraftverk er et meget kompleks foretak. Det er ikke tilstrekkelig å bare samle inn effektdata fra de enkelte modulstrengene og vekselretterne.

For driftsansvarlige av store solenergianlegg er spesielt anleggets effektivitet en særdeles viktig faktor. Et mål er Performance Ratio, som angir forholdet mellom faktisk anleggseffektivitet og teoretisk maksimalt mulig effektivitet. For å beregne disse verdiene samler værstasjonen blant annet inn data som for eksempel solstråling, vindhastighet og temperatur. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan man gjenkjenne tap og anleggsfeil.

Hvis vindbelastningen er for høy, samles denne informasjonen inn av værsensorer, behandles i værstasjonen og videreføres til styresystemet.

I PV-systemer med trackingfunksjoner har registrering av vindhastighet i tillegg en sikkerhetsrelatert betydning for slik å beskytte fotovoltaikkmodulene mot skader. Styresystemet sørger for at fotovoltaikkmodulene bringes til en sikker posisjon forå å redusere kraftpåvirkningen og forhindre skader.

Innsamling av værinformasjon for anlegg i felten.

Operatører av anlegg i felten krever at all værinformasjon som stilles til disposisjon av sensorene, samles inn. Disse dataene må via egnede grensesnitt sendes til et sentralt SCADA-system for overvåking og styring.

Datainnsamlingen og formidlingen må være gitt ved alle typer omgivelsesforhold som kan forekomme i felten.

Innsamling av værinformasjon for anlegg i felten.

Værstasjon for kontinuerlig registrering av all viktig værinformasjon

Løsning

Phoenix Contact tilbyr alt fra en og samme produsent når det gjelder innsamling av værdata. Standard 61724-1 beskriver kravene til nøyaktighet for miljøsensorer avhengig av anleggsklasser A til C. Anlegg i klasse A er fotovoltaikkraftverk der de aller strengeste krav må imøtekommes. Samtlige sensorer fra Phoenix Contact oppfyller kravene i denne klassen.

Sensorene som tilbys har et Modbusgrensesnitt, noe som gir mange fordeler. På én side trenger man kun et grensesnitt for datainnsamlingen, noe som holder system- og grensesnittkostnadene på et minimum. Ved endrede krav kan sensorer helt enkelt føyes til eller også fjernes, uten at dette nødvendigvis påvirker grensesnittet. Det gjør at applikasjonen kan multipliseres enklere, også selv om kravene endres.

Sammenlignet med kompakte værstasjoner er sensorene fra Phoenix Contact enkeltmoduler. Det betyr at hvis enkeltsensorer svikter, trenger kun disse å skiftes ut. Utskiftningen foregår raskt og ukomplisert ved hjelp av Phoenix Contact M12 rundpluggforbindere, som er i samsvar med de strenge industristandardene.

Hvis du bruker datainnsamlingsstasjonen vår, foretas tilkoblingen direkte på koblingsutstyrskombinasjonen ved hjelp av rundpluggforbinderen. Videre foreligger en avbruddsfri strømforsyning, slik at kortere forsyningsavbrudd skal kunne laskes.

Vårt selvutviklede applikasjonsprogram med integrert Web Based Management gjør det mulig å sette sensorene i drift selv om man ikke har programmeringskunnskap. Ved hjelp av autokonfigurasjon gjenkjennes samtlige sensorer som er tilkoblet i bussen, automatisk, og kan, takket være den integerte kontrolleren, overføres ved hjelp av vanlige grensesnitt som Modbus TCP, Profinet osv.
Ved forsyningsspenning på 24 V har samtlige sensorer en beskyttelse mot forveksling av poler, noe som reduserer investeringsrisikoen.

Samspill mellom sensorsystem, værstasjon, datalager og webinterface  

Værstasjonen lagrer innsamlede data lokalt, og stiller dem til rådighet for brukeren via et webinterface

Dine fordeler

  • Samtlige sensorer oppfyller kravene i IEC 61724-1 for Class A-anlegg
  • Minimalt oppstarts- og konfigureringsarbeid grunnet Plug and Play
  • Fleksibilitet grunnet individuelt valg av sensorsystem
  • Enkel forbindelse takket være M12 rundpluggforbinder i industrikvalitet
  • Enkel installering og rask implementering uten programmeringskunnskaper
  • Integrert polaritetsbeskyttelse i sensorsystemet
  • Støtter standardiserte grensesnitt

Produkter

BeskrivelseTypeArtikkelnummer
Sensorer  
Koblingsutstyrskombinasjon for innsamling og overføring av måleverdier

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Modbus vindretningssensorSOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus vindhastighetssensorSOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus temperatur,- luftfuktighet- og trykkluftsensorSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus veiende nedbørssensorSOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus referansecelleSOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus modultemperatursensorSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Kabling og festematerial  
Travers vindsensorerSOL-ES-TRA-7501074980
Travers THP og pyranometerSOL-ES-TRA-10001074981
Sensorkabel 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Sensorkabel 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Sensorkabel 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Sensorkabel 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y-fordelereSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
BeskyttelsesslangeWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Applikasjonsprogram og lisenser  
Applikasjonsprogram med Web Based Management og grensesnittdriver for innsamling av dataSolarworx2403108
ProgramvarelisensSD FLASH 2GB APPLIC A
BeskrivelseTypeArtikkelnummer
Sensorer  
Koblingsutstyrskombinasjon for innsamling og overføring av måleverdier

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Modbus vindretningssensorSOL-ES-PRO-WD
Modbus vindhastighetssensorSOL-ES-PRO-WS
Modbus temperatur,- luftfuktighet- og trykkluftsensorSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Modbus veiende nedbørssensorSOL-ES-PRO-RF
Modbus referansecelleSOL-ES-PRO-RC
Modbus modultemperatursensorSOL-ES-PRO-MT
   
Kabling og festematerial  
Travers vindsensorerSOL-ES-TRA-750
Travers THP og pyranometerSOL-ES-TRA-1000
Sensorkabel 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y-fordelereSAC-5PY-F/M-F VP SH
BeskyttelsesslangeWP-PA HF 13,0 BK
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M
   
Applikasjonsprogram og lisenser  
Applikasjonsprogram med Web Based Management og grensesnittdriver for innsamling av dataSolarworx
ProgramvarelisensSD FLASH 2GB APPLIC A

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk