Løsning for overvåking av takmonterte anlegg

Oversikt

Medarbeider i et takmontert anlegg  

Overvåking av takmonterte anlegg

  • For å sikre optimal drift av solenergianlegg øker etterspørselen fra investorer og operatører etter løsninger som kan benyttes for å overvåke og visualisere anlegg.
  • Overvåkingsprogrammet PV Monitor+ registrerer strøm og spenning og overfører verdiene til en modulær småkontroller via en kommunikasjonsmodul.
  • Hvis verdiene over- eller underskrider de innstilte parameterene, mottar du beskjed i form av en sms og kan gripe direkte inn ved behov.

Anvendelse

Produksjonsbygning i landbruk  

Tidlig gjenkjenning av feil sikrer økonomisk effektive anlegg

For å oppnå optimal økonomisk effektivitet i solenergianlegg er det ikke bare tilstrekkelig å kontrollere anleggets totale avkastning på forsyningsmåleren i regelmessige intervaller. Kortere avvik vil ikke bli oppdaget på denne måten. I tillegg kan tidsmessig sammenheng mellom observert, lavere avkastning og årsak ikke avdekkes pålitelig.

Lokalisering av feilen i anlegget er kun mulig med mye ekstra arbeid, ettersom forsyningsmåleren kun gir et totalbilde av anlegget. Kun ved å oppdage og lokalisere feil på anlegget tidligst mulig kan feilene utbedres på kort tid, og betydelig lavere avkastning over lengre tid kan unngås.

Forutsetning for tidsnok og stedsnøyaktig gjenkjenning av anleggsfeil
For at avvik fra normal drift skal kunne gjenkjennes tidsnok, må følgende forutsetninger være oppfylt:

  • Kontinuerlig overvåking av avkastningsinformasjon på både DC- og AC-siden.
  • Måling av avkastning på strengnivå. Måling på modulnivå er ideelt, men av økonomiske og tekniske grunner vanligvis ikke gjennomførbart.
  • Visualisering for å hente opp registrert avkastning til enhver tid med mobile operatørpaneler via et webgrensesnitt.
  • Rask utsending av alarmer til operatørpersonellet ved driftsavvik (f.eks. via sms eller e-post)

Løsning

Spenningsmålemoduler for åtte ledninger  

Spenningsmålemoduler for åtte ledninger

DC-Monitoring
SOLARCHECK består av forskjellige måleenheter for strøm og spenning. Tilhørende kommunikasjonsenhet sammenfatter målesignalene og leder disse til en overordnet småkontroller. SOLARCHECK-systemet har en modulær oppbygging og kan helt nøyaktig tilpasses anleggets utstrekning og oppkobling. Ettersom datakablingen også overtar energiforsyningen av enhetene i felten, trenger man kun en sentral strømforsyning.

AC-Monitoring
Energimåleapparatet EMpro måler, analyserer og kommuniserer elektriske parametere som for eksempel spenning, strøm, effekt, forbruk, oversvingninger og nettasymmetrier.

PV Monitor+  

Med PV Monitor+ sikrer du avkastningen av dine anlegg opptil 500 KW nominell effekt over lang tid

Modularitet
Programmet PV Monitor+ kan samle inn data fra en til 512 strenger. Med riktig parametrisering vises alltid korrekt antall strenger. Strenger kan også føyes til i ettertid.

Webvisualisering
Visualiseringen til PV Monitor+ kan benyttes uten spesifikke programmeringskunnskaper. Dataene som videreformidles av PV Monitor+ er tilgjengelig til enhver tid, uten lisens. Dataene lagres på SD-kortet i CSV-format og avleses via FTP eller sendes via e-post.

Topologi: Monitoring-løsning til takmonterte solenergianlegg

Monitoring-løsning til takmonterte solenergianlegg

Dine fordeler

  • Rask og enkel oppstart uten programmeringskunnskaper
  • Motstandsdyktig løsning med lang levetid takket være robuste industrikomponenter
  • Godt informert overalt, takket være alarmutsendelse via sms

Produkter

BeskrivelseTypeArtikkelnummer
Kontrollerbasert bruksprogram for evaluering av alle viktige effektdata i solenergianlegg via et webgrensesnitt. Befinner seg på et SD-kort.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
SmåkontrollerILC 191 ME/AN2700074
EnergimåleutstyrEEM-MA2502901363
Ruter/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
KommunikasjonsmodulSCK-C-MODBUS2901674
Strømmålemodul åtte strengerSCK-M-I-8S-20A2903241
Strømmålemodul fire strengerSCK-M-I-4S-20A2903242
SpenningsmålemodulSCK-M-U-1500V2903591
BeskrivelseTypeArtikkelnummer
Kontrollerbasert bruksprogram for evaluering av alle viktige effektdata i solenergianlegg via et webgrensesnitt. Befinner seg på et SD-kort.SD / 2GB SOL-PV-MON
SmåkontrollerILC 191 ME/AN
EnergimåleutstyrEEM-MA250
Ruter/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT
KommunikasjonsmodulSCK-C-MODBUS
Strømmålemodul åtte strengerSCK-M-I-8S-20A
Strømmålemodul fire strengerSCK-M-I-4S-20A
SpenningsmålemodulSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk