Bygningsintegrering

Bygningsintegrering

Koble til og etablere forbindelse

Pluggsystemet i miniatyrformat imøtekommer de spesielle kravene som stilles til tilkoblingsteknikk for bygningsintegrering.

Solenergi ikke bare fra taket, men fra hele bygningsflaten: For denne trenden for generering av energi ved hjelp av solenergi har Phoenix Contact utviklet et DC-pluggsystem i miniatyrformat.

Slik benyttes bygningsfasader effektivt for å generere energi. De ofte trange plassforholdene stiller helt spesielle krav til tilkoblingsteknikk for byggverksintegrerte fotovoltaikkmoduler. Miniatyrpluggsystemet fra Phoenix Contact imøtekommer disse kravene på alle måter.

Dine fordeler

  • Meget smal design
  • Egnet for ledertverrsnitt 2,5 mm²
  • Rask tilkobling med Pierce-tilkoblingsteknikk
  • Egnet for strøm opptil 15 A og spenning opptil 1000 V
  • Komplett beskyttet takket være beskyttelsesklasse IP68

Tilkobling av fasademoduler

Tilkoblingsboks til fasademoduler  

Tilkoblingsboks fleksibel i bredden, avhengig av kundebehov

En modultilkoblingsboks benyttes pr. pol. Begge modultilkoblingsbokser integreres i fasademodulen og fylles med forseglingen.

Bredden kan tilpasses, noe som gjør modultilkoblingsboksene enkle å integrere.

Kompakt forbindelsesteknikk

DC-miniatyrtilkoblingssystem for fasademoduler  

Tilkoblingsteknikk for fasademoduler i miniatyrformat

Pluggforbindernes kompakte byggform muliggjør tildekket installering bak fotovoltaikkmodulene eller direkte montering i fasadeprofilene. Rask og enkel montering uten spesialverktøy.

Beskyttelse mot reversstrøm

Diodeboks til fasademoduler  

Pålitelig beskyttelse mot reversstrøm takket være DC-strengdiode

Ved fotovoltaikkmoduler kan reversstrøm oppstå som følge av skyggedannelse. DC-strengdioden med sitt stabile hus og flate byggform sørger for sikker strømflyt mellom fasademodulene.

Den beskytter modulene mot reversstrøm opptil 5 A og 1000 V i henhold til IEC. Maksimal sperrespenning er 2200 V.

Tilkoblingsteknikk for BIPV

Fra koblingsboksen og helt til strengdioden forsvinner alle komponenter usynlig i bygningens fasade.

Miniatyrtilkoblingssystem for fasademoduler

Også der plassen er begrenset har miniatyrpluggsystemet en pålitelig tilkoblingsteknikk

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk