Radiosignalsystemer

Radiosignalsystemer

Trådløs og ytelsessterk

Oppdag alle mulighetene: Fra Bluetooth til WLAN, fra serielle data til I/O-signaler.

Trådløs overføring av I/O-signaler og serielle data

Du kan samle inn måledata og systeminformasjon enkelt fra områder som er vanskelig tilgjengelige eller som ligger langt unna, og overføre dem til sentrale punkter. For fjernstyreteknikken betyr dette et pålitelig og rimelig alternativ til nye kabelveier, først og fremst ved oppretting av nye anleggsdeler eller for å skifte ut defekte kommunikasjonskabler.

Radiosignalmodulene har forskjellige grensesnitt og fungerer slik som gateway mellom lokale sensorer og aktuatorer i prosesstasjonen og kontrollrommet.


Nettverksapplikasjoner med radiosignalsystemet Radioline

Radiosignalsystemet Radioline imponerer med følgende egenskaper:

  • Rask og enkel oppstart uten programmering
  • Enkle punkt-til-punkt- eller nettverksforbindelser (stjerne, mesh)
  • Kan utvides til opptil 32 I/O-moduler pr. stasjon via T-BUS (Hot-Swap-egnet)
  • Anvendelser: I/O til I/O, I/O til seriell, seriell til seriell
  • Integrert RS-232- og RS-485-grensesnitt
  • Trusted Wireless 2.0-radiosignalteknologi
  • Innstillbare datahastigheter for trådløse grensesnitt
  • 128 bit datakryptering (AES)

Til produktene i denne løsningen

I produktlisten nedenfor finner du komponenter for omsetting av denne løsningen for fjernstyring/fjernvedlikehold.

Trådløs nettverkskommunikasjon med WLAN og Bluetooth

Ved automatisering kan du profitere av alle mulighetene som trådløs kommunikasjon gir, og de pålitelige, industrielle komponentene fra Phoenix Contact.

Wireless Ethernet gir deg komplette nettverksløsninger i utstrakte anlegg og gjør at du kan integrere mobile deltagere – pålitelig, ytelsessterkt og vedlikeholdsvennlig.


Muligheter ved trådløs nettverkskommunikasjon

Fordeler ved trådløs Ethernet-kommunikasjon:

  • Sømløs og kostnadsgunstig implementering i eksisterende nettverk takket være fleksible installerings- og konfigureringskonsepter
  • Absolutt pålitelig og tilgjengelig med sine optimale egenskaper for industrielle bruksområder
  • Mange bruksområder, fra Voice-over-IP til safety med Ethernet som felles kommunikasjonsstandard

Bluetooth
Bluetooth åpner for en meget enkel og pålitelig tilknytning av automatiseringskomponenter, også parallelt med andre trådløssystemer.

WLAN
Den nyeste WLAN-generasjonen IEEE 802.11n med MIMO-teknologi (Multiple Input Multiple Output) har maksimal pålitelighet, datagjennomstrømning og rekkevidde.

Til produktene i denne løsningen

I produktlisten nedenfor finner du komponenter for omsetting av denne løsningen for fjernstyring/fjernvedlikehold.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk