Offentlig telefonnett

Rask og enkel

Rask og enkel

Det offentligee telefonnettet er utbygd i en slik grad at det er tilgjengelig i tilnærmet alle verdens land.

Raskt og enkelt via globalt tilgjengelig nett

For å oppnå midlertidig fjerntilgang til maskiner og anlegg som ligger langt unna tilbyr Phoenix Contact analoge modemer. Det innebærer at fjernvedlikehold blir meget enkelt i form av oppkalling, og det helt ut til de mest fjerntliggende områder på kloden.

Eksisterende analog telefoninfrastruktur muliggjør bruk av bredbånds ADSL-teknologi. ADSL-bredbåndsruterne kobler industrielle Ethernet- eller RS-232-enheter til Internett via
DSL-telefonlinje. Via en høyhastighets-Internettforbindelse når du enkeltmaskiner, anlegg og komplekse Ethernet-nettverk over hele verden.


Dataoverføring via offentlig telefonnett

Til produktene i denne løsningen

I produktlisten nedenfor finner du komponenter for omsetting av denne løsningen for fjernstyring/fjernvedlikehold.

Optimal fleksibilitet med DSL-bredbåndsruter

  • Den integrerte Annex A/B-omkoblingen muliggjør rask oppstart på stedet. En omfattende avklaring av applikasjons-/providerkravene bortfaller helt.
  • Via Web Based Management kan man utover dette velge å benytte enhetene enten som DSL-modem eller som DSL-ruter, enkelt og applikasjonstilpasset.
  • DSL-modemet foretar en signaltilpasning fra DSL til LAN.
  • I tillegg gir DSL-ruteren integrerte ruterfunksjoner som brannmur, VPN, NAT og mye annet.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk