Radiosignaler

Hele tiden og overalt

Trådløst over hele verden

Via mobilradionettet har du tilgang til maskinene og anleggene dine - hele tiden og overalt.

Fjernvedlikehold via Internett og mobilradionett

Mobilradioteknologi gjør at du kan etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine overalt og til enhver tid via Internett. Det sikrer kontinuerlig datainnsamling og effektivt fjernvedlikehold.

For at dine nettverksforbindelser skal fungere feilfritt og beskyttet mot manipulering, kan Phoenix Contact tilby de mest moderne sikkerhetsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integrert brannmur.


Pålitelig konsept for fjernvedlikehold

Pålitelige konsepter for fjernvedlikehold av maskiner og anlegg reduserer nedetider, sparer reisekostnader og begrenser administrativt arbeid.

Tilbake oppover

Til produktene i denne løsningen

I produktlisten nedenfor finner du komponenter for omsetting av denne løsningen for fjernstyring/fjernvedlikehold.

Fjernstyring via mobilradionett

For kontinuerlig innsamling av prosessdata tilbyr Phoenix Contact mobilradioutstyr som støtter pakkeorienterte tjenester som GPRS og EDGE (GSM-nett) samt UMTS/HSPA (3G).

Dise forbindelsene beregnes ikke etter forbindelsestid, men etter volum. Slik kan for eksempel pumpestasjoner som ligger langt unna, eller trafikkskilt, kobles raskt og rimelig til kontrollrommet.


Mobilradiobasert fjernstyreteknikk

I tillegg til industrielle mobilradiorutere kan Phoenix Contact tilby en komplett produktserie for industriell mobilradiokommunikasjon. Slik kan man sette sammen skalerbare løsninger som består av kommunikasjons- og sikkerhetsteknikk og styring av fjernvedlikehold.

Tilbake oppover

Til produktene i denne løsningen

I produktlisten nedenfor finner du komponenter for omsetting av denne løsningen for fjernstyring/fjernvedlikehold.

Utsending av alarmer over hele verden via sms og e-post

Sørg for at du alltid, og tidsnok, er informert om feilaktige tilstander i maskinene og anleggene dine, slik at du kan unngå at feil oppstår. Phoenix Contact har forskjellige alarmsystemer som hjelper deg.

Industrielle mobilradioenheter som sms-releet med konfigurerbare varsel- eller støysignaliseringsinnganger er ideelle for overvåking av mindre applikasjoner. For høyere antall meldinger kan du benytte den programmerbare småkontrolleren ILC 151 GSM/GPRS. Begge løsninger åpner for forsendelse av tekstmeldinger som faks, sms eller e-post, og du kan sette én eller flere koblingsutganger på den andre siden.


Ett nettverk pr. sms

sms-alarmer må ofte ikke bare sendes på mobiltelefon, men også implementeres i alarmadministreringen i styresystemer. En styring og et GSM-modem fra Phoenix Contact gjør det mulig. sms-meldinger kan mottas og i tillegg videresendes til et styresystem, for eksempel via et OPC-grensesnitt.

Tilbake oppover

Til produktene i denne løsningen

I produktlisten nedenfor finner du komponenter for omsetting av denne løsningen for fjernstyring/fjernvedlikehold.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk