I tillegg til røykgasstoksisitets- og røykgasstettheten er fastsettelse av surstoffindeks den viktigste brannbeskyttelsestesten for elektromekaniske og elektrotekniske komponenter. Med denne testmetoden fastsettes den laveste surstoffkonsentrasjonen i en omgivelsesatmosfære som er nødvendig for at et material kan brenne selvstendig videre under definerte betingelser. Brennvarighet (< 180 s) og brennstrekning (< 80 mm) observeres.
De uforsterkede polyamidene som benyttes i rekkeklemmer fra Phoenix Contact med flammebeskyttelsesklasse UL 94 V0 oppnår en surstoffindeks > 32 %. Disse meget gode resultatene bidrar til utmerkede inndelinger og klassifiseringer ved både utgående nasjonale standarder og ved den europeiske EN 45545-2.
Standard UL 94 (harmonisert med testforskriftene i henhold til EN 60695-11-10) definerer brennbarhetstester, som har fått stor betydning for elektroteknikk. I den forbindelse står brannegenskapene i midtpunktet. Inndelingen foretas i UL 94 HB (Horizontal Burning) eller UL 94 V (Vertical Burning). Testforløpet viser at UL V0/1/2-inndelingene er i høyere kvalitet enn 94 HB-inndelingen.
UL 94 V0/1/2
Etter en kondisjonering fastspennes teststaven vertikalt og utsettes for flammeimpulser gjentatte ganger i henholdsvis ti sekunder. Mellom disse flammeimpulsene måles tiden som går til teststaven slukner. Til slutt evalueres etterbrenningstidene og dryppegenskapene.
Ved vertikaltesting oppnår kunststoffene som benyttes i rekkeklemmene fra Phoenix Contact høyeste inndeling UL 94 V0 ved veggtykkelse 0,25 mm.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på