Standarder

Standarder

Kvalitet helt fra starten

Det kan vi garantere, takket være permanente kontroller under utviklings- og produksjonsprosessene.

IRIS-sertifisering  

Kvalitetsstandard for jernbaneindustri

På grunn av vibrasjoner og sterke rystelser som oppstår under drift stilles det ved skinnegående kjøretøyer ekstreme krav til pålitelighet ved de elektriske forbindelsene og sviktsikkerheten til elektroniske komponenter.

Uforandret produktkvalitet som oppfyller selv de aller strengeste kravene som stilles i jernbaneindustrien kan garanteres takket være konstante kontroller under produktenes utviklings- og produksjonssyklus. Dette dokumenteres også gjennom IRIS-sertifiseringen, som er en forutsetning innen jernbaneindustrien.

Samtlige produkter fra Phoenix Contact som er spesifikke for jernbane, oppfyller kravene i følgende jernbanestandarder:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger