Merking for alle jernbaneformål

Tilpasset merkeportefølje

Omfattende merkeportefølje

Merking med MARKING system i høy kvalitet og i henhold til standard.

Dine fordeler

  • Fra planlegging til ferdig merket applikasjon – med merkeprogram CLIP PROJECT
  • Vidspektret materialsortiment godkjent etter jernbanestandarder
  • Rask og enkel montering grunnet merker i UniCard-format
  • Merking etter ønske – det være seg forhåndstrykk eller spesialmerket material

Anvendelse

Innen jernbaneindustrien spiller brannvern en ytterst viktig rolle. Knapt noen annen bransje stiller like høye krav til komponentene – inkludert  merkemateriellet som benyttes. En entydig og behovstilpasset merking starter allerede ved produksjon av skinnekjøretøyene. Kun slik kan vedlikeholdsarbeid utføres raskt og pålitelig på et senere tidspunkt.

Løsning

Innen jernbaneindustrien er vanlige merkeløsninger kun til en viss grad egnet. Derfor foretrekker produsentene halogenfrie materialer. Vi har et stort produktsortiment med halogenfrie materialer som har optimaliserte brannegenskaper. I forbindelse med merkingen tilbyr vi løsninger for merking av klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg.

Permanent leder- og kabelmerking

Prefabrikkerte krympeslanger  

Prefabrikkerte krympeslanger

Krympeslanger av type WMS er halogenfrie og konstruert for et temperaturområde fra -55 °C til +135 °C.

Kabelmerkerholder med innleggsskilt  

Kabelmerkerholder med innleggsskilt

Med kabelmerker i produktserien KMK HP merker og bunter man ledere og kabler samtidig. Det behandlede polykarbonatet oppfyller kravene som stilles i jernbaneindustrien.

Våre kabelmerker er sertifisert i henhold til DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 og DIN EN 50155. De er i brannbeskyttelsesklasse UL 94 V0 og konstruert for et temperaturområde fra -40 °C til +125 °C.

Kabelmerker KMK HP suppleres med kabelstrips WT-HP HF og innleggsskilt UCT-EMP i UniCard-format.

Merkemateriell i UniCard-format

Merkemateriell i UniCard-format  

Merkemateriell i UniCard-format

Råstoffet i vårt merkemateriell i UniCard-format er polyamid 6.6. De oppnår dermed I=3/F=2-klassifisering i henhold til NF F 16-101/16-102.

Materiellet er egnet for merking i høyhastighetsskriver BLUEMARK CLED.

Praktisk planlegging og merking med CLIP PROJECT

Merkeprogramvare CLIP PROJECT  

Merkeprogramvare CLIP PROJECT

Merkeprogrammet CLIP PROJECT består av to deler:

  • CLIP PROJECT Planning gir en rask og praktisk planlegging og prosjektering av perfekte klemlister.
  • CLIP PROJECT Marking utformer individuell merking til tilnærmet alle applikasjoner.

Fra planlegging og dokumentasjon og helt til ferdig klemlist med optimal merking – alt dette tilbyr CLIP PROJECT. Grensesnitt til alle vanlige CAE-systemer – blant annet Eplan og Ruplan – supplerer programløsningen.

Nødvendig merkedata leses praktisk og automatisert av konstruksjonsdataene og importeres til programmet. Deretter kan brukeren selv skrive ut merkingen, eller bestille den via merkeservice  hos Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk