Overvåking av ventilstilling

Overvåking av ventilstilling

Optimaliserte tiltaksmuligheter

Trådløs informasjon om ventilposisjon i sanntid via styresystemet ditt.

Manuelle ventiler benyttes i høye stykktall i prosessanlegg. Mange av dagens anlegg har i flere år fungert godt og effektivt med manuelle ventiler. For å optimalisere prosessdriften og forhindre feilbetjening blir overvåking av ventilstillinger et stadig viktigere element.

Phoenix Contact tilbyr en prekonfeksjonert koblingsboks som har spesielle innganger for NAMUR-sensorer. De manuelle ventilenes endebrytere kobles direkte til disse inngangene. På kontrollrommet har du dermed oversikt over ventilstillingene og samtidig en optimal diagnostikk av sensorene, inkludert kabelopplegget.

Dine fordeler

  • Økt anleggstilgjengelighet grunnet kontinuerlig overvåking av ventilstillingene med utgangspunkt i NAMUR-sensorer
  • Reduserte antall svikt grunnet umiddelbare muligheter for tiltak
  • Praktisk overvåking av manuelle anleggsdeler direkte fra styresystemet
  • Pålitelig dataoverføring i sanntid via kabelbundede systemer eller radiosignalteknologi
  • Rask og enkel installering takket være forkonfeksjonert, driftsklar koblingsboks

Innsamling av data fra Ex-området via egensikkert I/O-system

Oppsett av en lokal understasjon (slavestasjon) består av en kombinasjon av strømforsyningen, radiosignalmodulen og de egensikre inngangsmodulene. Applikasjonen avgjør antall I/O-moduler. Systemet er modulært og kan utvides via local bus.

System for overvåking av ventiler med utgangspunkt i desentrale understasjoner  

System for overvåking av ventiler med utgangspunkt i desentrale understasjoner for innsamling av signalene i sone 0 hhv. 1

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00