Tilbake til oversikten

Våre produkter for redundanskonsepter

DiodemodulerTypeArtikkelnummer
QUINT-diode, 12 til 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-diode, 5 til 24 V DC, 2x5 A eller 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
DiodemodulerTypeArtikkelnummer
QUINT-diode, 12 til 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-diode, 5 til 24 V DC, 2x5 A eller 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
RedundansmodulerTypeArtikkelnummer
QUINT ORING, inngang: 18 til 30 V DC, 20 A, med beskyttelseslakkQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, inngang: 18 til 30 V DC, 40 A, med beskyttelseslakkQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, inngang: 18 til 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
RedundansmodulerTypeArtikkelnummer
QUINT ORING, inngang: 18 til 30 V DC, 20 A, med beskyttelseslakkQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, inngang: 18 til 30 V DC, 40 A, med beskyttelseslakkQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, inngang: 18 til 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
StrømforsyningerTypeArtikkelnummer
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A, med beskyttelseslakk
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A, med beskyttelseslakk
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A, med beskyttelseslakk
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
StrømforsyningerTypeArtikkelnummer
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A, med beskyttelseslakk
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A, med beskyttelseslakk
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A, med beskyttelseslakk
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC-omformerTypeArtikkelnummer
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 5 A, med beskyttelseslakkQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 10 A, med beskyttelseslakkQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 20 A, med beskyttelseslakkQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC-omformerTypeArtikkelnummer
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 5 A, med beskyttelseslakkQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 10 A, med beskyttelseslakkQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC-omformer, 18 til 32 V DC, 20 A, med beskyttelseslakkQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Automatsikringer

Under følgende lenke finner du våre produkter på området for automatsikringer.

  • Pluggbare elektroniske vernebrytere (CB E1 24 DC/…)
  • Pluggbare termomagnetiske vernebrytere (CB TM …)
  • Basiselement og lasker (FBS ...)

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Våre produkter for redundanskonsepter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00