Tilbake til oversikten

Våre produkter for feltbussinstallering

FeltbarriererTypeArtikkelnummer
Utstyrskobler med hovedledningstilkobling og -avslutning,  
til Profibus PA og Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Utstyrskoblere til to radialuttakFB-2SP2316051
Utstyrskoblere til et galvanisk adskilt radialuttakFB-ISO2316064
FeltbarriererTypeArtikkelnummer
Utstyrskobler med hovedledningstilkobling og -avslutning,  
til Profibus PA og Foundation Fieldbus
FB-ET
Utstyrskoblere til to radialuttakFB-2SP
Utstyrskoblere til et galvanisk adskilt radialuttakFB-ISO
FelttilkoblingsbokserTypeArtikkelnummer
Hus, spesialstål, til 8 porterFB-9-SS2316213
Hus, spesialstål, til 15 porterFB-15-SS2316190
Hus, aluminium, til 8 porterFB-8-AL2316200
Hus, aluminium, til 15 porterFB-15-AL2316187
FelttilkoblingsbokserTypeArtikkelnummer
Hus, spesialstål, til 8 porterFB-9-SS
Hus, spesialstål, til 15 porterFB-15-SS
Hus, aluminium, til 8 porterFB-8-AL
Hus, aluminium, til 15 porterFB-15-AL
Tilbehør til felttilkoblingsbokserTypeArtikkelnummer
Ledningsnipler, M20, med mutterFB-M-KV-M20-EX2900197
Plugg, M20, med mutterFB-M-BS-M20-EX2900209
Lufteskrue, M20, med mutterFB-M-BD-M20-EX2901859
Tilbehør til felttilkoblingsbokserTypeArtikkelnummer
Ledningsnipler, M20, med mutterFB-M-KV-M20-EX
Plugg, M20, med mutterFB-M-BS-M20-EX
Lufteskrue, M20, med mutterFB-M-BD-M20-EX
Installeringsklare felttilkoblingsbokserTypeArtikkelnummer
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 tokanals feltbussbarrierer, skjermtilkoblingsklemmer, Non-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 tokanals feltbussbarrierer, skjermtilkoblingsklemmer, Ex-sone 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 enkanals feltbussbarrierer (egensikker utgang FISCO), skjermtilkoblingsklemmer, Ex-sone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 10 enkanals feltbussbarrierer (egensikker utgang FISCO), 24 V DC-fordeling inkl. avsikring med Ex-godkjente sikringer, skjermtilkoblingsklemmer, Ex-sone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS-kabel type Fast Connect, opptil 12 Mbit/s, for fast installering,
lengde etter kundespesifikasjoner i meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Installeringsklare felttilkoblingsbokserTypeArtikkelnummer
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 tokanals feltbussbarrierer, skjermtilkoblingsklemmer, Non-ExCBL-FB-24SP-P
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 tokanals feltbussbarrierer, skjermtilkoblingsklemmer, Ex-sone 2CBL-FB-24SP-P-EX
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 enkanals feltbussbarrierer (egensikker utgang FISCO), skjermtilkoblingsklemmer, Ex-sone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Feltbussfordelere med overspenningsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 10 enkanals feltbussbarrierer (egensikker utgang FISCO), 24 V DC-fordeling inkl. avsikring med Ex-godkjente sikringer, skjermtilkoblingsklemmer, Ex-sone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS-kabel type Fast Connect, opptil 12 Mbit/s, for fast installering,
lengde etter kundespesifikasjoner i meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC
KabelfordelerTypeArtikkelnummer
Lite hus med klemmer, kabelinnføringer og PE-tilkobling, blåttJB AL A-FF-PA-BU8190845
KabelfordelerTypeArtikkelnummer
Lite hus med klemmer, kabelinnføringer og PE-tilkobling, blåttJB AL A-FF-PA-BU

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Våre produkter for feltbussinstallering

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00