Boreplattformer

Boreplattformer

For krevende forhold

Våre løsninger for boreplattformer forener maritime sertifiseringer med teknikk for Ex-området.

Boreplattformer forener maritime krav med krav til teknikk for Ex-området. Automatiseringssystemer må behandle signaler fra Ex-området og kunne fremvise sertifiseringer i henhold til GL, DNV eller ABS. Det medfører krav til den systemiske oppbyggingen av løsninger og forutsetter robuste komponenter.

Med mange års erfaring på offshore-området samt den store porteføljen med maritim og Ex-i-teknikk er Phoenix Contact en kompetent kontaktpartner for ytelsessterke løsninger på boreplattformen.

Dine fordeler

  • Pålitelig beskyttelse mot overspenning takket være stor portefølje med avlederløsninger
  • Effektiv motorstyring for generering av energi takket være I/O-systemer for CAN-buss
  • Sviktsikre brannslukningssystemer med redundante automatiseringssystemer

Generering av energi

Dieselgenerator på et skip  

Løsninger for behovstilpasset generering av energi på plattformen

Overvåk energibehovet på plattformen, og koble inn ytterligere dieselgeneratorer etter behov. Med et modulært styre- og I/O-system og CAN-tilknytning oppnår du slik en effektstyring der du alltid sørger for behovstilpasset energiforsyning på plattformen.

Med den modulære oppbyggingen av systemet kan løsningen utvides til enhver tid.

Overspenningsbeskyttelse

Offshore-borerigg ved tordenvær  

Spesielt offshore-borerigger må beskyttes mot lynnedslag

De høye tårnene på en boreplattform inkludert derrik er utsatt for lynnedslag. Den komplekse teknikken bak driften av røropplegget må beskyttes konstant mot overspenning.

Her tilbyr Phoenix Contact ytelsessterke løsninger for overspenningsbeskyttelse med utgangspunkt i POWERTRAB- og FLASHTRAB-avlederutstyr.

Brannslukningsanlegg

Oljetanker  

Redundante automatiseringsløsninger for brannslukningsanlegg på skip

Med en redundant oppbygd automatiseringsløsning med styre- og overvåkingssystem har du alltid full oversikt over brannslukningsanleggets funksjoner.

Med strømvoktere kontrollerer du nøyaktig om samtlige ledninger forsynes med vann. Slik kan man reagere raskt i nødstilfeller.

Redundant systemoppsett for Essential Services

Sikkerhet mot svikt er gitt takket være to kontrollere med installert applikasjonsrettet programvareredundans. Vannforsyningen kontrolleres av pumpeenheten. Alle grensesnittene gjør det til enhver tid mulig
å koble til plattformnettverket for varsling over hele anlegget.

Redundant systemoppsett for Essential Services  

Et redundant systemoppsett sørger for optimal tilgjengelighet for Essential Services

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00