Vitters: Luksuriøs og sikker med PROFINET

utomatiserte seil

Vitters-yacht  

På farten med PROFINET og automatiserte seil

Applikasjon

Vitters Shipyard bygger luksuriøse seilskip som blant annet den 52 meter lange Boreas med én mast. Sammen med firmaet eL-Tec har Phoenix Contact utviklet et PROFINET-basert automatiseringssystem for denne yachten.

Løsning

Denne løsningen består av maskin- og programvarekomponenter. I tillegg til overvåkings- og alarmfunksjoner overtar den også oppgaver som lysregulering og hydraulisk styring av seilene. I den forbindelse tar man alltid hensyn til optimal energieffektivitet.
For å sikre optimal tilgjengelighet er systemet redundant utført. Med PROFINET-nettverket reduseres kabelmengdene som ellers er vanlige, og kostnadene senkes tilsvarende.

Fasit

Det komplette systemet sørger dermed for å opprettholde en fremtidsvisende og økonomisk effektiv skipsdrift.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk