Slitasjefri kobling i bokbindermaskiner

Oversikt

Bygning H.-H. Schmedt e.K.  

Bygningen til H.-H. Schmedt e.K.

H.-H. Schmedt e.K. ble grunnlagt allerede på slutten av 1900-tallet. De første årene solgte innehaverne produkter innen bokbinderi. Siden 1968 har pregepressen "Prägnant" dannet grunnlaget for produktserien med "Prä-"maskiner, som selges over hele verden - på samme måte som resten av porteføljen.

Siden den gang har Schmedt utvidet til 50 ansatte fordelt på tre avdelinger. På 40 år har disse utviklet forskjellige maskiner for de ulike arbeidsforløpene innen fremstilling av bøker. Takket være tett kontakt med håndverksbokbinderier gjennom mange år har H.-H. Schmedt e.K. opparbeidet seg meget god kunnskap om de spesielle typene oppgaver i denne bransjen.

Applikasjon

Flerstasjons-pappresse og falsepressmaskin PräForm Typ55  

Flerstasjons-pappresse og falsepressmaskin PräForm Typ55

Tidligere ble bokbindermaskinenes asynkrone vekselstrømsmotorer koblet og reversert med mekaniske kontaktorer. I tillegg benytter medarbeiderne hos Schmedt ekstra motorvernreleer som kobler ut motoren ved overlast.

Bokbindermaskinen PräForm Typ 55 har en kapasitet på ca. 360 bøker pr. time. Når vareholderen løftes og senkes, utfører den dermed en koblingssyklus hvert 5. sekund før neste bok bearbeides.

I løpet av ett år foretas en til to millioner elektriske koblingsforløp. I løpet av denne tiden møter mekaniske kontaktorer ofte sine endelige grenser og må skiftes ut.

Løsning

CONTACTRON hybride motorstartere  

CONTACTRON hybride motorstartere forener fire funksjoner i én enhet

Løsningen på dette problemet kommer i form av CONTACTRON hybride motorstartere. Motorstarterne forener alle funksjoner til klassiske venderelekoblinger, inkludert nødstoppfunksjon, i kun én enhet, og det med en bredde på kun 22,5 mm. Det reduserer plassbehovet og kablingsarbeidet betraktelig. Enhetenes kompakte byggform er spesielt viktig, da de små automatikkskapene er direkte integrert i bokbindermaskinen.

Utover dette har CONTACTRON hybride motorstartere opptil ti ganger så lang levetid som rent mekanisk koblingsutstyr, noe som betyr høy maskintilgjengelighet.

Teknikken bak CONTACTRON hybride motorstartere forener slitasjefri halvlederteknologi med robust releteknikk, noe som gir skånsom kobling og dermed avlaster relekontaktene betraktelig.

Fasit

CONTACTRON hybrid motorstarter i automatikkskapet  

Kompakte og plassbesparende CONTACTRON hybride motorstartere

Ved å skifte ut de mekaniske kontaktorene og motorvernreleene oppnådde H.-H. Schmedt e.K. meget store sparepotensialer med hensyn til både plass og installeringsarbeid.

Utover dette overstiger den elektriske levetiden til CONTACTRON-modulene mange ganger brukstiden til de mekaniske kontaktorene. Erfaringen viser at de hybride motorstarterne vanligvis ikke trenger å skiftes ut i løpet av maskinenes livssyklus.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk