Industrial Bluetooth for ytelsessterke emballeringsmaskiner

Oversikt

Emballeringsmaskin Octopus  

Robust kommunikasjon med bevegelige maskindeler (kilde: Oy M. Haloila Ab)

Firmaet Oy M. Haloila Ab er en globalt ledende produsent av pallviklemaskiner og del av den internasjonale Signode Industrial Group. Det mest kjente merket til det finske firmaet er emballeringsmaskinen Octopus.

Denne modulære pallviklemaskinen er verdens første emballeringsmaskin med en roterende ringkonstruksjon for fleksibel tilpasning til kundebehov med hensyn til produksjonskapasitet, transportbeskyttelse og stabilitet.

Bluetooth-radiosignalsystemer fra Phoenix Contact sørger for en pålitelig og slitasjefri løsning for kommunikasjonen mellom kontroller og roterende maskindeler.

Applikasjon

Pallene plasseres i viklingsmaskinen ved hjelp av transportteknikk. En viklingsring dreier rundt pallen og vikler den inn i folie. Deretter sveises folien, og pallen transporteres ut.

For å styre pallviklemaskinen må data utveksles mellom kontrolleren i det sentrale automatikkskapet på maskinen og drivverkene i de roterende maskindelene. Kommunikasjonen foregår via PROFINET eller EtherNet/IP. Ved Ethernet møter den tidligere overføringen via slepeledning på sine grenser.

Løsning

Bluetooth EPA-modul fra Phoenix Contact  

Pålitelig kommunikasjon med Industrial Bluetooth: FL BT EPA fra Phoenix Contact

For å muliggjøre en pålitelig, slitasjefri kommunikasjon mellom sentral kontroller og bevegelige maskindeler benyttes det en Industrial Bluetooth-kommunikasjonsløsning fra Phoenix Contact i stedet for en slepeledning.

Bluetooth EPA-modulene er spesielt utviklet for kommunikasjon av styredata. De robuste modulene har beskyttelsesklasse IP65 og er egnet for bruk i røffe industrielle omgivelser. Systemet er utstyrt med en spesiell, integrert antenne og overfører også automatiseringsprotokoller som PROFINET og EtherNet/IP™ enkelt og pålitelig via radiosignaler.

Bluetooth er i dette tilfellet en velegnet radiosignalteknologi, ettersom frekvenshoppmetoden og WLAN Channel Blacklisting kan sikre feilfri parallell drift med de eksisterende WLAN-nettverkene på 2,4 GHz-frekvensbåndet.

Fasit

Ved å ta i bruk Industrial Bluetooth-løsningen fra Phoenix Contact kan man, ifølge Janne Koskela, teknisk leder hos Haloila, øke maskinens pålitelighet og redusere vedlikeholdsarbeidet.

"Den tidligere oppbyggingen av Octopus-maskinene begrenset dataoverføringen mellom styresystemets drivverk og drivverkene i de bevegelige delene. Radiosignalløsningen utvider mulighetene og optimaliserer påliteligheten. Vi er fornøyd med både produktene og engasjementet og tjenesteytelsene til Phoenix Contact", forteller Koskela.

Bluetooth-modulen FL BT EPA overbeviste utover dette med sin enkle idriftsettelse. På grunn av de gode erfaringene med den fremtidsrettede, slitasjefrie løsningen implementeres modulen ifølge Janne Koskela nå i samtlige emballeringsmaskiner i Octopus-serien.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: