Mange konvensjonelle kraftverk i Tyskland ble opprettet for å sikre grunnlasten. På grunn av den tiltagende integreringen av vind- og solcelleanlegg, som påvirkes av vær og vind, ser man allerede i dag kraftige svingninger i forsyningen, også forbundet med svingninger i lasten.
Grunnlastkraftverk må derfor, i tillegg til drift med full last, i større grad kunne klare å dekke også mindre lastsvingninger med til dels bratte lastkurver.
Spesielt kraftverksanlegg basert på kull er ikke konstruert for drift med mindre last. For å oppnå jevn fyring og dermed jevn belastning av anleggsdelene kreves det nye kontrollmuligheter.
Blant annet er evalueringen av rørveggtemperaturene med opptil 2000 termoelementer på kjelen en viktig indikator på konstant fyring og utnyttelse av kjelen. Evaluering av denne informasjonen samt videreføring til hovedstyreteknikken er viktige parametere for ansvarshavende i kontrollrommet.
Desentral løsning
I forbindelse med desentral samling av målepunktene ved hjelp av Ni-CrNi-termoelementer tilbyr Phoenix Contact ikke bare alle nødvendige komponenter, men leverer ved behov også premonterte og tilkoblingsklare I/O-stasjoner som er utstyrt helt i tråd med behovene dine. Disse I/O-stasjonene brukes til å klargjøre signalene til hovedstyreteknikken direkte via Profibus DP, og kan installeres i felten umiddelbart. I den optimaliserte automatikkskapkonstruksjonen er alle relevante miljøbetingelser, blant annet temperaturer opptil ca. + 60 °C, hensyntatt.
De desentrale I/O-stasjonene består av følgende:
Sentral løsning
I tillegg til selve komponentene tilbyr Phoenix Contact også her en komplett løsning for ny oppbygging av sentralstasjonene. I de premonterte, kablede og tilkoblingsklare koblingsskapene registreres samtlige måleverdier, og gjennomsnittsverdier kalkuleres og sendes til hovedstyreteknikken.
De nye sentralskapene består som eksempel av følgende:
"$pageName" på