Oppdag sparepotensialer på anlegget og iverksett tiltak for å oppnå effektivt energimanagement i henhold til DIN EN ISO 50001.
Som erfaren samarbeidspartner innen automatiseringsbransjen støtter Phoenix Contact deg med produkter, løsninger og kunnskap som gjør at du oppfyller kravene i DIN EN ISO 50001. Registrer forbruksverdiene til elektrisk strøm, vann eller trykkluft, og utform et intelligent energimanagementsystem med utgangspunkt i disse dataene.
På den måten kan du redusere kostnadene betraktelig – uten å begrense maskinen eller anleggenes yteevne. I den forbindelse tilbyr Phoenix Contact et modulært løsningskonsept som vi skreddersyr passnøyaktig etter kravene, fra sensorsystem og analyse og helt til management.
Med utgangspunkt i den internasjonale standarden DIN EN ISO 50001 er vi her for deg med modulære løsninger når du skal omsette energisparetiltak i praksis.
Målene ved energimanagement:
Hvilke fordeler har tiltak for effektiv energibruk?
Slik benytter du energien enda mer effektivt:
For å oppnå DIN EN ISO 50001 tilbyr Phoenix Contact et modulært konsept som består av program- og maskinvare, med mange forskjellige grensesnitt for integrering i anlegget.
Løsningskonseptet strekker seg fra innsamling av måleverdiene til de forskjellige mediene som strøm, vann trykkluft og lignende, datalagring og evaluering og helt til overvåking av prosesskontrolleren.
Løsingene er skalerbare, som innebærer en enkel, kostnadsgunstig innføring samtidig som fremtidige utvidelser er fullt ut mulig. Tilbudet suppleres med profesjonelle tjenesteytelser ved idriftsettelsen.
"$pageName" på