Tilbake til oversikten

Energimanagement via radiosignaler i energikrevende anlegg

Oversikt

Smie Walter Mester GmbH  Co. KG
  • Spesielt energikrevende bransjer som stål- og kjemiindustrien profiterer av et energimanagementsystem.
  • Med nettverksegnet energimåleutstyr fra Phoenix Contact registrerer du elektriske verdier fra maskiner og anlegg sentralt og på stedet.
  • Takket være det trådløse systemet Radioline kan også målepunkter som ligger langt unna og som er vanskelig tilgjengelig, registreres.

Anvendelse

Mer effektivt energibruk, reduserte kostnader  

Oppdag energisparepotensialene og reduser energikostnadene

Smiindustrien er blant de mest energikrevende bransjer innen tysk handel og økonomi. I tillegg til å redusere energiforbruket totalt sett, har bedriftene spesielt fokus på å redusere reaktiv effekt og øke total virkningsgrad ved produksjonsanlegg, for eksempel for induktiv oppvarming av blokker eller for stansing av omformeraggregater.

For at bedriftene skal klare å fortsatt eksistere samtidig som energikostnadene øker på sikt, bør operatører stille godt forberedt med tanke på å kontrollere og optimalisere energiutgiftene. En forutsetning for dette er en oversiktlig registrering av de elektriske verdiene i maskiner og anlegg. Hvis et høyt antall ledninger må legges for å koble til måleutstyret, innebærer det høye kostnader dersom en bedrift skal utstyres med et tilsvarende system. I slike tilfeller er trådløse løsninger gunstig, da de sparer både kostnader og arbeid i forbindelse med kabling.

Løsning

Radioline-nettverk  

Koble kontrolleren trådløst til serielt feltutstyr

Nettverksegnet energimåleutstyr EMpro registrerer og overvåker alle elektriske anleggs- og maskinparametere sentralt og på stedet.

Med det trådløse systemet Radioline kan også målepunkter som ligger langt unna og som er vanskelig tilgjengelig, registreres. Det trådløse systemet fungerer som RS-485-kabelerstatning mellom kontrolleren og EMpro-energimåleutstyret.

Verken de betydelige elektromagnetiske belastningene fra transformatorer og induksjonsovner eller de høye temperaturene og konstante vibrasjonene fra hammere utgjør et problem for Radioline-radiosignalmodulene eller EMpro-energimåleutstyret.

Dataene, som er kodet i Modbus RTU og overført via radiosignaler, behandles i en sentral kontroller. Her har brukeren til enhver tid tilgang til evalueringer på en nettserver som kan hentes opp på kontoret via et Ethernet-nettverk. I tillegg lagres dataene i en SQL-database for å kunne fremlegge en bekreftelse for skattemyndighetene.

EMpro-energimåleutstyr  

Energimåleutstyr EMpro overvåker anleggenes elektriske parametere.

EMpro-energimåleutstyr fra Phoenix Contact er en ideell løsning for administrering av energi:

  • Direkte måleverditilgang – med tastetrykk direkte på utstyret, eller desentralt fra hoved-PC-en
  • Brukervennlig konfigurering – med brukerveiledning på stedet eller via den integrerte nettserveren
  • Enkel integrering i nettverksstrukturer grunnet fleksible tilkoblingsmuligheter
  • Høy planleggings- og investeringssikkerhet takket være utvidelsesmuligheter med ekstra funksjons- og kommunikasjonsmoduler
Radiosignalmodul Radioline med Trusted Wireless-teknologi  

Pålitelig radiosignaloverføring takket være Trusted Wireless-teknologi

Det være seg periferiutstyr eller flere kontrollere: Trusted Wireless 2.0-radiosignalteknologien sørger for pålitelig overføring også i røffe industriomgivelser, uavhengig av protokolltype.

  • Rekkevidder opptil flere kilometer – grunnet innstillbar dataoverføringshastighet
  • Høy pålitelighet grunnet ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshopping og sameksistens-administrering
  • Fleksibel ved nettverksoppbyggingen – Radioline støtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse meshnettverk med opptil 250 deltagere

Dine fordeler

  • Redusert arbeid og kostnader fordi omstendelig kabelstrekking bortfaller
  • Sikker og pålitelig dataoverføring i omgivelser med EMC-forstyrrelser takket være uømfintlig radiosignalteknologi
  • Økt effektivitet under hele driften takket være transparent registrering av energiforbruket
  • Fremtidsrettet løsning for energikrevende bedrifter grunnet fleksibel utvidelse med ytterligere målepunkter
  • Skattelettelser og attraktive strømtariffer grunnet enkel registrering av energiforbruk til myndigheter

Produktoversikt

Du ser her en oversikt over produktene fra Phoenix Contact som benyttes i løsningen som er beskrevet.

EnergimåleutstyrTypeArtikkelnummer
Energimåleutstyr opptil 500 V, registrering av alle oversvingningerEEM-MA2002901362
Energimåleutstyr opptil 500 V, registrering av alle oversvingninger, med RS-485-grensesnittEEM-MA2502901363
Energimåleutstyr opptil 500 V, registrering av samtlige oversvingninger, kan utvides med kommunikasjons- og funksjonsmodulerEEM-MA4002901364
Energimåleutstyr opptil 700 V, registrering av enkeltvise oversvingninger, kan utvides med kommunikasjons- og funksjonsmodulerEEM-MA6002901366
Energimåleutstyr opptil 700 V, registrering av enkeltvise oversvingninger, kan utvides med kommunikasjons- og funksjonsmoduler, med 24 V DC forsyningsspenningEEM-MA600-24DC2902352
   
RadiosignalmodulerTypeArtikkelnummer
2400-MHz-radiotransceiver med RS-232/485 totrådet grensesnitt, kan utvides med I/O-utvidelsesmodulerRAD-2400-IFS2901541
868-MHz-radiotransceiver med RS-232/485 totrådet grensesnitt, kan utvides med I/O-utvidelsesmodulerRAD-868-IFS2904909
900-MHz-radiotransceiver med RS-232/485 totrådet grensesnitt, kan utvides med I/O-utvidelsesmodulerRAD-900-IFS2901540
   
TilbehørTypeArtikkelnummer
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Minnepinne for lagring av individuelle konfigureringsdataRAD­-MEMORY2902828
T-konnektor til monteringsskinnestrømforsyningME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB-kabel for diagnostikk og konfigurering av radiosignalmoduleneRAD-­CABLE­-USB2903447
Monteringsskinnestrømforsyning, primærtaktet, smal byggformMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
EnergimåleutstyrTypeArtikkelnummer
Energimåleutstyr opptil 500 V, registrering av alle oversvingningerEEM-MA200
Energimåleutstyr opptil 500 V, registrering av alle oversvingninger, med RS-485-grensesnittEEM-MA250
Energimåleutstyr opptil 500 V, registrering av samtlige oversvingninger, kan utvides med kommunikasjons- og funksjonsmodulerEEM-MA400
Energimåleutstyr opptil 700 V, registrering av enkeltvise oversvingninger, kan utvides med kommunikasjons- og funksjonsmodulerEEM-MA600
Energimåleutstyr opptil 700 V, registrering av enkeltvise oversvingninger, kan utvides med kommunikasjons- og funksjonsmoduler, med 24 V DC forsyningsspenningEEM-MA600-24DC
   
RadiosignalmodulerTypeArtikkelnummer
2400-MHz-radiotransceiver med RS-232/485 totrådet grensesnitt, kan utvides med I/O-utvidelsesmodulerRAD-2400-IFS
868-MHz-radiotransceiver med RS-232/485 totrådet grensesnitt, kan utvides med I/O-utvidelsesmodulerRAD-868-IFS
900-MHz-radiotransceiver med RS-232/485 totrådet grensesnitt, kan utvides med I/O-utvidelsesmodulerRAD-900-IFS
   
TilbehørTypeArtikkelnummer
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Konfigurasjonspinne, unik nettverks-ID, RF-bånd 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Minnepinne for lagring av individuelle konfigureringsdataRAD­-MEMORY
T-konnektor til monteringsskinnestrømforsyningME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB-kabel for diagnostikk og konfigurering av radiosignalmoduleneRAD-­CABLE­-USB
Monteringsskinnestrømforsyning, primærtaktet, smal byggformMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Tilbake til oversikten
Brukseksempler
  • Energimanagement via radiosignaler i energikrevende anlegg

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk