Vi formidler informasjon og kunnskap for ditt daglige arbeid.
På denne siden finner du brosjyrene våre til de forskjellige produktkategoriene, som gir deg ytterligere informasjon om tekniske produktdetaljer og bruksområder samt bestillingsinformasjon.
I de korte videoene finner du i tillegg den viktigste informasjonen samt informasjon om håndtering av produktene våre.
PTFIX er et nyskapende potensialfordelingssystem med innovativ push-in-tilkoblingsteknikk. Pakk ut, koble til – ferdig! De tilkoblingsklare fordelerblokkene og enkeltenhetene i 11 farger gjør installeringen enkel. Ulikt antall tilkoblingspunkter og monteringsmuligheter gir en fleksibel og økonomisk effektiv løsning for last- og styrestrømsfordeling.
Start video
Installasjonsrekkeklemmene PTI og UTI gir en rask og plassbesparende oppbygging av bygningsinstallasjonsfordelere. Uavhengig av tilkoblingsteknikk er alle klemmene kompatible og kan kombineres innbyrdes. De er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med el-installeringene og fordelerens oppbygging.
Start video
CRIMPFOX 4in1 er en multifunksjonell presstang for behandling av ledere og endehylser. Med kun ett verktøy kan du foreta forskjellige arbeidstrinn: Skjære, avisolere, tvinne og krympe. Den nyintegrerte firetrinns tvangssperren åpner også for industriell bruk.
Start video
Simpleshow forklarer hvordan man helt enkelt kan beskytte seg mot overspenningsskader. Det være seg håndverksbedrift eller privatperson – med det enkle og prisgunstige overspenningsbeskyttelsessettet fra Phoenix Contact er man beskyttet mot spenningstopper og også fullstendige svikt under drift.
Start videoBeskrivelse | Språk |
---|---|
Electrical material for professionals Products for building installation |
English |
The modular terminal block system for all applications CLIPLINE complete |
English |
Unpack, connect, and you're done Ready-to-connect PTFIX distribution blocks with Push-in Technology |
English |
Surge protection reinvented The product range for the protection of power supply systems |
English |
Lightning and surge protection basics From the generation of surge voltages right through to a comprehensive protection concept |
English |
Surge protection reinvented Safe Energy Control Technology |
English |
The right tool for every application TOOL fox |
English |
MARKING system Mobile printing systems |
English |
QPD installation system Distribute power quickly and easily |
English |
Beskrivelse | Språk |
---|---|
Solar energy Solutions for photovoltaic |
English |
Power Supplies and UPS 2018/2019 |
English |
Relay modules Switch, isolate, and amplify signals reliably |
English |
Simple remote monitoring TC Mobile I/O radio module |
English |
"$pageName" på