Ordliste

Hvert forretningsområde utvikler et eget språk og terminologi, også for å kunne gi nye teknologier et eget navn. Her finner du forklaring av begreper som ofte benyttes innen e-mobilitet.

ACVekselstrøm
CCSCombined Charging System: Kombinert ladepluggsystem der både AC- og DC-lading er mulig med kun ett kjøretøyinntak.
ComboUtdatert betegnelse på Combined Charging System
ConnectorLadeplugg som plugges inn i kjøretøyet.
CPControl Pilot: Betegnelse på plugganordningens kontakt / ledningen som kommunikasjonsinformasjonen overføres via.
DCLikestrøm
EVElectric Vehicle
GB/TPluggeometri for det kinesiske markedet.
HPCHigh Power Charging: Lading med ytelser på 150 kW eller mer.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: Brukes til kommunikasjon mellom ladestasjon og et backendsystem.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
PluggLadeplugg som plugges inn i ladestasjonen.
PPProximity Pilot: Kontakt for fastsettelse av ladeledningens strømledeevne og for å aktivere startsperren.
Socket OutletLadekontakt i ladestasjonen som et kjøretøy tilkobles via en mobil ladekabel.
Type 1Pluggeometri for det amerikanske og delvis for det japanske markedet.
Type 2Pluggeometri for det europeiske markedet.
Vehicle InletLadekontakt i kjøretøyet som ladepluggen stikkes inn i.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk