Produkter for e-mobilitet

Produkter

Vår portefølje for hele ladeprosessen

Hos oss får du alle komponenter for AC- og DC-lading av elbiler.

Bli kjent med vår store portefølje

Klikk på respektive hotspots for å hente opp mer informasjon.

 
Oppdag våre produkter for e-mobilitet

Pålitelige pluggsystemer for ladepunkter og kjøretøyer

Våre ladepluggsystemer setter helt nye standarder for energiforsyning av elektriske kjøretøyer. Forsølvede effekt- og signalkontakter, meget nøyaktig temperaturovervåking og integrert låsemekanisme gjør våre ladekabler og ladekontakter alltid trygge og pålitelige under drift. Med sin tiltalende, ergonomisk formede design er de enkle og praktiske å håndtere. Med High Power Charging setter vi en milepæl i e-mobilitetens historie – ved at vi reduserer ladetiden til kun få minutter.

Styreteknikk og programvare til smart ladeinfrastruktur

Med våre fleksible ladekontrollere drifter du enhver ladestasjon – fra AC-veggboksen i hjemmet og helt til HPC-ladestasjoner langs motorveien. Enhetene overvåker og styrer ladeprosessen ved el-kjøretøyer i henhold til gyldige internasjonale IEC-, GB/T- og SAE-standarder. Med egnet programvare gjør du applikasjonen enda smartere, og øker tilgjengeligheten. Du kan automatisere komplette ladeanlegg, inkludert autorisasjon, brukerstyring, laststyring og fakturering.

Flere produkter for oppbygging av ladestasjoner og veggbokser

I tillegg til den egentlige ladeteknikken får du en komplett portefølje med forbindelses- og automatiseringsteknikk – fra rekkeklemme og helt til værstabilt berøringspanel. Dermed er vi i stand til å levere tilnærmet alle komponenter for oppbygging av ladestasjonen din, og det fra en og samme leverandør. Vår enhetlige og installasjonsvennlige produktdesign gjør det enklere for montøren og serviceteknikerne å bygge op, sette i drift og vedlikeholde ladestasjonene, og reduserer dermed produksjons- og driftskostnadene.

Har du lyst til å omsette ladeløsningen din i praksis sammen med oss?

Send oss en forespørsel i dag, og dra nytte av tjenesteytelsene våre:

  • Sammensetning av egnede maskin- og programvarekomponenter
  • Produksjon av ladeplugger med din egen logo for sømløs Branding
  • Om ønsket leveres ladekablenes ledningsende også med trinnsnitt, konfeksjonert eller kompakt
  • Utforming av godkjente kablingsplaner for enkel og sikker praktisk omforming
  • Dagens ladestandarder og normer hensyntas i tillegg til forskrifter for måling og kalibrering.
  • Støtte ved tilknytning til leverandører av faktureringstjenester samt bygnings- og energistyresystemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Hurtiglading i en ny dimensjon

Med High Power Charging blir e-mobilitet egnet for hverdagen.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk