Elektronikkhus for lysstyringer og bygningsteknikk

Elektronikkhus for lysstyringer og bygningsteknikk

Allsidige hus

Funksjonelle, fleksible og i samsvar med standard – elektronikkhus fra Phoenix Contact er optimale for bygningsteknikk.

Med hensyn til komponenter for belysningsteknikk kan du benytte det allsidige hussortimentet fra Phoenix Contact. BC-husene, som er designet for installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, overbeviser med tidsriktig design og bussforbindere etter ønske. Basishusene EH for universelle anvendelser har et utmerket pris-ytelses-forhold, og i tillegg til skinnemontering er de også egnet for direkte feste til veggen.

Dine fordeler

  • Maksimal fleksibilitet grunnet fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk og forskjellige byggbredder
  • Fleksibilitet ved utvikling av utstyr fordi kretskortet kan plasseres i flere retninger
  • Optimal tilpasning etter kravene som stilles til utstyret – grunnet forskjellige dekselvarianter
  • Enkel og rask montering sparer tid

Hussystemer til installasjonsfordelere og veggmontering etter ønske

Finn din løsning raskt og ukomplisert

Under lenken nedenfor finner du samtlige elektronikkhus for lysstyringer og bygningsteknikk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00