Tilkoblingsteknikk for effektelektronikk

Ytelsessterk tilkobling

Ytelsessterk tilkobling

Med pluggforbinderne, kretskort- og gjennomføringsrekkeklemmer fører du sterk strøm pålitelig til utstyret.

Phoenix Contact tilbyr et komplett produktspekter med  pluggforbindere, kretskort- og gjennomføringsrekkeklemmer for sterkstrømsapplikasjoner. Alltid en velegnet løsning: Tverrsnitt fra 0,2 til 150 mm², strømstyrker opptil 309 A og spenning opptil 600 V UL / 1000 V IEC.

Dine fordeler

  • Fleksible tilkoblingsmuligheter for ledere opptil 150 mm² – i form av skru-, fjær- og bolttilkoblingsteknikk
  • Allsidige bruksmuligheter – pluggforbindere, kretskort- og gjennomføringsrekkeklemmer
  • Pålitelig strømoverføring opptil 309 A – grunnet intensive laboratorietester og material av høy kvalitet
  • Kan benyttes internasjonalt – grunnet UL- og IEC/DIN VDE-godkjennelse

Rask og enkel tilkobling av 76 A printmoduler

Tilkobling av ledere uten bruk av verktøy  

SPT- og PL-serie med hurtigkoblingsteknikk

Hurtigkoblingsteknikken gir en enkel tilkobling av ledere opptil 25 mm².

  • Ved tilkobling av ledere i PL-serien kan du velge mellom enhånds-vippemekanisme uten bruk av verktøy og Push-in-tilkobling.
  • SPT-serien med Push-in-tilkobling gir en rask tilkobling av entrådede og flertrådede ledere med endehylse opptil 16 mm²,  uten bruk av verktøy.

125 A pluggbar på kretskortet – det er ny rekord

Pluggbar PC 35-printmodul  

PC 35-pluggforbinder med skrutilkobling

Den unike PC 35-pluggforbinderen for ledere opptil 35 mm² overfører strøm opptil 125 A til kretskortet. Lave plugg- og uttrekkskrefter ved ledertilkoblingen åpner for tilkobling av komponenter også i den høye ytelsesklassen.

Utstyrssiden har i tillegg en dobbel flens som gir stabilt feste med skapveggen.

309 A gjennom veggen – enkelt montert, pålitelig festet

Gjennomføringsrekkeklemmer  

Gjennomføringsrekkeklemmer med skru-, bolt- og Push-in-fjærtilkobling

Høye strømverdier kan føres pålitelig og permanent gjennom veggen, og tilkoblingstype kan velges fritt. Klemmene består av en innvendig og en utvendig del, og sneppes på hverandre uten bruk av verktøy. Låsemekanismen sørger for at de sitter godt, uavhengig av veggens tykkelse.

  • Strøm opptil 309 A
  • Spenning opptil 600 V UL / 1000 V IEC
  • Ledertverrsnitt opptil 150 mm²

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor og motta informasjon rundt temaet utstyrstilkobling
for data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00