Tilkoblingsteknikk for elektromobilitet

Ledende innen e-mobilitet

Ledende innen e-mobilitet

Vær aktivt med på å utforme moderne mobilitet ved hjelp av vårt unike ladepluggsystem.

Ladepluggsystemer fra Phoenix Contact setter helt nye standarder ved lading av elektriske kjøretøyer. I samarbeid med de store tyske bilprodusentene har man blant annet utviklet det såkalte Combined AC/DC Charging System for lading med like- og vekselstrøm.

Dine fordeler

  • Unikt ladepluggsortiment – med type 1-, type 2- og GB-varianter
  • Brukervennlig håndtering – med ergonomisk formet gripedel
  • Spesielt robust og med lang levetid grunnet materialer av høy kvalitet og stabil konstruksjon
  • Pålitelig – et flertrinnet låsesystem mellom ladeplugg og kjøretøy

AC-ladepluggsystem – alle typer fra en og samme produsent

AC-ladepluggsystem type 2  

AC-ladepluggsystem type 2

Phoenix Contact tilbyr passende AC-ladepluggsystemer for alle standarder i verden. Spesielle låsekonsepter forhindrer at pluggen trekkes ut for tidlig eller utilsiktet under ladingen.

  • Type 1 (USA/Japan) – Strøm opptil 32 A og spenning opptil 250 V
  • Type 2 (Europa) – Strøm opptil 63 A og spenning opptil 480 V
  • GB standard (Kina) – Strøm opptil 32 A og spenning opptil 440 V

Kombinert AC/DC-ladepluggsystem for rask lading

Inntak og uttak for e-mobilitet  

DC-ladepluggsystem type 2

Combined AC/DC Charging System støtter lading av el-kjøretøyer med like- og vekselstrøm. På grunn av det universelle plugghodet på kjøretøyets inntak kreves kun én ladebøssing for lading med AC og DC.

Hvis ladingen skal foregå med AC, kan AC type 2-konnektoren plugges inn i inntaket. For rask lading underveis med opptil 200 A føres DC type 2-konnektoren inn i inntaket.

Ladepluggsystem for nyttekjøretøyer

DC-pluggforbindere for nyttekjøretøyer  

Pluggsystem for el-kjøretøyer

I tillegg til de standardiserte pluggsystemene for kjøretøyer leverer Phoenix Contact også høyytelsespluggforbindere for DC-lading av store vekselbatterienheter opptil 400 A.

DC-vekselbatterikonseptet er velegnet for nyttekjøretøyer som gaffelstablere, transport- og renholdskjøretøyer samt persontransport med busser.

Overvåke og kontrollere

Ladestyring EV Charge Control  

Ladestyring EV Charge Control

Med EV Charge Control lader du el-kjøretøyer trygt og i henhold til standard. Den fleksible ladestyringen benyttes i de mest forskjellige applikasjoner.

EMpro-energimåleutstyr og PACT-strømtransformatorer gir deg til enhver tid oversikt over relevante elektriske størrelser i din ladeinfrastruktur.

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor og motta informasjon rundt temaet utstyrstilkobling
for data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk