Tilbake til oversikten

Brukervennlig konsept for Fachhochschule Lemgo

Automatisering av lys og persienner

CIIT Fachhochschule Lemgo  

Fachhochschule Lemgo

I Fachhochschule Lemgo skulle persienner og lys automatiseres på en slik måte at systemet ble så brukervennlig og praktisk som mulig, og det med optimal bruk av energi.

Applikasjon

Tolv styringer ble installert, fire i hver etasje. Samtlige styringer kommuniserer med hverandre. I tillegg til styring av tid og lysstyrke ble en værstasjon implementert. Persiennene ble plassert med utgangspunkt i evalueringen av samtlige av disse verdiene. Ved værforhold som for eksempel storm blir alle persiennene styrt, slik at de kan beskyttes mot mekaniske skader.

Hver av de ansatte kan tilpasse lysforholdene optimalt etter behov ved hjelp av nettlesere.

Løsning

  • Trådløs integrering av taster, bevegelsessensorer og vinduskontakter ved hjelp av EnOcean-radiosignalteknologi
  • Betjening av hver enkelt plass takket være nettbasert programløsning med AXWeb+
  • Fleksibel lysstyring
  • Tids-, lys- og væravhengig styring av persienner

Fasit

De ansvarlige på skolen bestemte seg for produktene fra Phoenix Contact fordi de modulære småkontrollerne kan styres enkeltvis.

Phoenix Contact utviklet dermed et desentralt og brukervennlig konsept.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
Referanser
  • Brukervennlig konsept for Fachhochschule Lemgo

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk