Rådgivning

Ekspertråd for din sikkerhet

Medarbeider hos Phoenix Contact gir kunderådgivning rundt temaet funksjonell sikkerhet  

Vi tilbyr rådgivning rundt temaet funksjonell sikkerhet

Vi deler vår mangeårige erfaring innenfor funksjonell sikkerhet med deg.

En generell rådgivning fra vår side gir deg et grunnleggende innblikk i nødvendige tiltak for funksjonell sikkerhet.

For å avklare spesielle krav med deg retter vi oss selvsagt etter hvilke behov du har. Dermed har du et konkret grunnlag for de neste trinnene, og kan innlede spesifikke tiltak.

Safety-rådgivning

Vi gir rådgivning rundt temaer for sikkerhetslivssyklusen med utgangspunkt i en standardisert temakatalog. Dette dokumentet tar hensyn til alle nødvendige juridiske og normative aspekter til ditt spesifikke tema. Temakatalogen er ment som en hjelp innenfor rammen av veiledningen. Den er utformet slik at du kan skrive ned egne notater under samtalen. Etter veiledningen mottar du samtaleprotokollen for ytterligere temaer.

Beskrivelse Språk Stand
Funksjonell sikkerhet [PDF, 0,19 MB]
Individuell rådgivning
engelsk 12.10.2015

Stedsuavhengig Safety-rådgivgning

For å kunne bistå deg enda raskere tilbyr vi en stedsuavhengig nettbasert rådgivning som en del av vår portefølje med tjenesteytelser. I form av en nettkonferanse gir Safety-eksperten veiledning rundt temaer fra prosessen for maskinsikkerhet. Det kan foregå på tvers av sikkerhetslivssyklusen for maskiner, eller detaljert til enkelte faser, helt fra risikoevaluering og til validering. Temaet fastsettes på forhånd. Kostnadene retter seg etter veiledningens faktiske tidsforbruk. Ekstrakostnader, for eksempel utgifter i forbindelse med reise, bortfaller.

Beskrivelse Språk Stand
Funksjonell sikkerhet [PDF, 0,17 MB]
Stedsuavhengig individuell rådgivning
engelsk 12.10.2015

Bestille rådgivning

Her kan du bestille personlig rådgivning. Vi tar gjerne en samtale rundt ytterligere detaljer.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany