Analyse/kontroll

Evaluering utført av eksperter, for din sikkerhet

Prosess for implementering av kravene til maskinsikkerhet  

Vi analyserer prosessene dine og avdekker optimaliseringspotensialer

For sikring i rettslig forstand må du ved hjelp av en gjennomgående og komplett dokumentasjon kunne bekrefte at du har gjennomført alle påkrevde trinn, fra risikoevaluering til validering.

Har bedriften din allerede en prosess i denne sammenheng som du kan implementere kravene til maskinsikkerhet etter?

Vi ser gjerne nærmere på status quo og gir anbefalinger for eventuelt nødvendige optimaliseringer.

Samsvarsanalyse i henhold til maskindirektiv

Ved analysen i forbindelse med maskindirektiv 2006/42/EF vil du i første omgang få en grunnleggende veiledning om rettslige sammenhenger og relevante begreper. Vi forklarer prosedyrene rundt evaluering av samsvar, inkludert formelle plikter i henhold til MRL.

Som neste trinn analyserer vi i form av en samtale de grunnleggende kravene til din samsvarsprosess, med eller uten referanse til en konkret maskin. I den sammenheng er det viktig at all nødvendig dokumentasjon foreligger komplett uten unntak.

Beskrivelse Språk Stand
CE Analysis MD [PDF, 0,16 MB]
Grunnleggende CE-analyse for maskinprodusenter i henhold til maskindirektiv
engelsk 12.10.2015

Samsvarskontroll i henhold til maskindirektiv

Med maskinkontrollen forklares metodene og prosessene rundt prosedyren for evaluering av samsvar som er foreskrevet etter maskindirektiv 2006/42/EF. Fremgangsmåten som følges på maskinen gjenspeiles i form av en detaljert sjekkliste. Med denne kontrollen får du en komplett oversikt over hele prosessen samt nødvendige tekniske dokumenter for å oppnå samsvar med direktivene og dermed maskinsikkerhet.

Beskrivelse Språk Stand
CE Inspection MD [PDF, 0,16 MB]
Detaljert CE-kontroll for maskinprodusenter i henhold til maskindirektiv
engelsk 12.10.2015

Bestille analyse/kontroll

Her kan du bestille personlig MRL-analyse eller -kontroll. Vi tar gjerne en samtale rundt ytterligere detaljer.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany