Tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet

Tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet

Din sikkerhetsløsning

Kompetent støtte for maskinens komplette sikkerhetslivssyklus.

Tilbake til Service og support

Kategorier

  • Maskinprodusent
    Maskinprodusent

    Som maskinprodusent må du overholde kravene i maskindirektivet spesielt også med hensyn til sikkerhet og pålitelighet i kontrollerne. Vi hjelper deg!

  • Systemintegratorer
    Systemintegratorer

    Som systemintegrator har du ansvar for å spesifisere sikkerhetsfunksjonene og derav resulterende trinn.

  • Maskinoperatør
    Maskinoperatør

    Hvis du drifter en maskin, plikter du å sørge for driftssikkerhet ved å overholde kravene i driftssikkerhetsforordningen.

  • Prosessteknikk
    Prosessteknikk

    Vi hjelper deg i form av individuelle tjenesteytelser slik at du oppnår sikker drift i prosesstekniske anlegg.

  • Produktsupport
    Produktsupport

    Vi hjelper deg konkret ved spørsmål rundt Safety-maskinvare- og programvaretilbudet fra Phoenix Contact.

Våre Safety-tjenesteytelser for deg: Komplett støtte rundt alle sikkerhetsspørsmål som gjelder maskinen. Avhengig av om du drifter maskiner, produserer dem komplett eller delvis, er forhandler, importør eller også integrerer tekniske systemer i maskiner – med våre tilpassede tjenesteytelser står vi alltid ved din side.

Dine fordeler

  • Spar tid ved å overføre sikkerhetskravene til Phoenix Contact
  • Kunnskapen og erfaringen til TÜV-sertifiserte sikkerhetseksperter sørger for optimal rettssikkerhet
  • Optimal sikkerhetsteknisk løsning takket være ustrakt knowhow om teknologi og produkter
  • Velprøvd prosessadministrering takket være konsekvent hensyntagen av alle behov
  • Målrettet prosjektadministrering med prosesstrinn som er optimalt tilpasset hverandre
  • Påviselig, juridisk avsikring i form av komplett dokumentasjon

Ekspertservice helt fra første minutt

Vår knowhow for din sikkerhet. Du kan planlegge, bygge, drifte og endre maskinene i henhold til lovbestemte krav – med hjelp fra sikkerhetsekspertene hos Phoenix Contact. Fagkunnskapen til våre TÜV-sertifiserte medarbeidere gir deg rettssikkerhet ved alt som har med maskinsikkerhet å gjøre. Vi hjelper deg på veien, uavhengig av produsent.

Våre tiltak retter seg etter sikkerhetslivssyklusen til maskiner, med referanse til EN ISO 13849 og EN 62061 og for prosessteknikk med referanse til EN 61511. Det betyr følgende: Vi hjelper deg hele veien, på en hensiktsmessig måte som kan planlegges, når du skal omsette alle sikkerhetsrelaterte krav i praksis.

Som ansvarlig for maskinteknikk og prosessteknisk sikkerhet vil du på denne måten kunne utelukke alle potensielle farer og systematiske feil, og kan dermed utføre arbeidet i henhold til standard.

Støtte i sikkerhetslivssyklusen

Sikkerhetslivssyklus for maskiner  

Sikkerhetslivssyklus for maskiner

Maskinoperatør
Vi hjelper deg ved oppgaver rundt driftssikkerhetsforordningen som gjelder i Tyskland, evaluering av farer og sikker klargjøring av driftsmidler. Hvis du som maskinoperatør foretar endringer på maskinen, kan det hende du går over i en rolle som maskinprodusent.

Maskinprodusent
Vi hjelper deg ved oppgavene i henhold til maskin-, EMC- og lavspenningsdirektivet samt for CE-samsvarserklæring som gjelder for Europa. Vi utformer prosessen med utgangspunkt i sikkerhetslivssyklusen for maskiner fra fase 0 til fase 7.

Systemintegratorer
Vi hjelper deg med kravene i henhold til EN ISO 13849, EN 62061, europeisk EMC- og lavspenningsdirektiv samt ved håndtering av programassistenten SISTEMA. Vi utformer prosessen med utgangspunkt i sikkerhetslivssyklusen for maskiner fra fase 2 til fase 7.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk