Planleggings- og merkeprogramvare PROJECT complete

Planleggingsprogram PROJECT complete

Den enkle veien frem til koblingslist

Hele veien - fra prosjektering til ferdig applikasjon.

Intuitiv prosjektering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Programvaren PROJECT complete er dagens mest nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Opplev en perfekt digital nettorganisering av samtlige prosesstrinn, fra CAE-prosjektering og helt til montering av ferdig produkt.

PROJECT complete – når digitalt blir virkelig!

PROJECT complete forener vårt velprøvde planleggingsprogram for prosjektering av koblingslister med et ytelsessterkt merkeverktøy.

Den direkte datautvekslingen med alle vanlige CAE-programmer samt utarbeiding av komplett prosjektdokumentasjon gjør dette prosjekteringsprogrammet helt enestående.

PROJECT complete styrer alle merkesystemer fra Phoenix Contact kompatibelt og gir sømløs dataflyt fra planlegging og helt til komplett merket koblingslist.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk