Sporing av ordre

Alltid oppdatert

Alltid oppdatert

Ha alltid full oversikt over ordrene dine – fra bestilling til varemottak

Med et enkelt klikk henter du opp statusen til hver enkelt ordre, det være seg ordrebekreftelse, følgeseddel eller faktura.

Dine fordeler

  • Alltid tilgjengelig – ordrestatus kan hentes opp 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
  • Transparent sporing av ordre takket være online-innblikk i dokumenter
  • Ubegrenset sporing – også ved eksterne leverandørtjenester

Sømløs sporing av varene

Via Internett følger du varene fra Phoenix Contact direkte fra der du befinner deg og til mottak.

Det gjelder for alle forsendelser de siste åtte ukene samt for alle åpne prosesser.

Ordredokumentasjon

Fra bestilling og ordrebekreftelse og helt til ferdig pakke på rampen – vi dokumenterer ordrenes vei kontinuerlig.

Nedlasting av dokumenter

Samtlige ordredokumenter kan også lastes ned, for eksempel ordrebekreftelse, følgeseddel og faktura.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00