Tilbake til oversikten

Katalogmanagement i BMEcat-format

For standardisert utveksling av katalogfiler arbeider Phoenix Contact med det utbredte formatet BMEcat.

BMEcat for katalogmanagement har sitt utgangspunkt i XML-teknologi. Formatet åpner for standardisert utveksling av katalogfiler i versjonene BMEcat 1.2 og BMEcat 2005.

BMEcat standard tilbyr følgende:

  • En sikker basis med sentral tilgang til all produktinformasjon
  • Valgmuligheter ved artiklenes klassifisering

Mer informasjon, se "Standard BMEcat 1.2" og "BMEcat 2005" som nedlasting på serviceområdet på høyre side.

Klassifisering

I BMEcat kan forskjellige standarder trekkes inn. Klassifiseringen støtter din interne organisering og tilordningen av artiklene.

Vi klargjør følgende:

  • De standardiserte klassifiseringssystemene ecl@ss og ETIM
  • Et eget klassifiseringssystem fra Phoenix Contact

Nedenfor følger en definisjon av de forskjellige klassifiseringsstandardene.

eCl@ss er en internasjonal standard for klassifisering og beskrivelse av produkter og tjenesteytelser. Klassifiseringssystemet benytter standardtilpassede egenskaper for å beskrive produkter, og benyttes på tvers av bransjer.

Phoenix Contact arbeider med følgende versjoner:

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

ETIM, som står for ElektroTechnisches InformationsModell, benyttes spesielt innen elektrobransjen. Klassifiseringssystemet benytter spesifikke egenskaper for å beskrive produkter.

Phoenix Contact arbeider med følgende versjoner:

  • V 4.0
  • V 5.0

Klassifiseringssystemet til Phoenix Contact er en internt definert klassifisering av produkter fra Phoenix Contact.

Systemet hos Phoenix Contact leverer alle tekniske attributter som en artikkel innehar. Med en standard klassifisering i henhold til eCl@ss eller ETIM hadde ikke dette vært mulig.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Katalogmanagement i BMEcat-format

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00