Bare velg ønsket tema fra listen nedenfor, og klikk på en modul – og du er i gang. God fornøyelse, og lykke til!
I denne veiledningen lærer du hvordan du kobler industri-PC-en til Internett ved hjelp av 3G- eller GSM-modem.
Start veiledning
I denne veiledningen lærer du hvordan du ved hjelp av programmet SMS-REL-CONF installerer sms-releets alarm- og fjernstyrefunksjoner.
Start veiledning
I denne veiledningen lærer du hvordan du raskt og enkelt beregner den teoretiske maksimale datahastigheten til en SHDSL-ledning med programvaren PSI-SHDSL Calculator. Programvaren hjelper deg slik at du oppnår en sikker planlegging av prosjektet ditt.
Start veiledningAll grunnleggende informasjon du trenger om I/O-teknologien til PROFINET. Interessante brukseksempler fra industrien viser fordelene og produktporteføljen til PROFINET. Den ideelle innføringen!
Start læremodulHva er PROFINET I/O controller, hva er I/O device? Finn ut av det i virtuelle testomgivelser! De ble utviklet med utgangspunkt i en reell, funksjonsdyktig demonstrasjonskoffert. Dermed blir du kjent med fordelene ved PROFINET – og hvordan du kan dra nytte av dem i ditt daglige arbeid!
Start læremodulUtvid kunnskapen og evnene dine rundt PROFINET! Her blir du kjent med switchen som aktiv deltager i en eksisterende applikasjon.
Start læremodulI tredje modul i Practice-serien om PROFINET blir du kjent med ytterligere funksjoner. Blant annet stedsnøyaktig diagnostikk og utvidede alarmfunksjoner. Og hvordan du støtter redundansen i PROFINET-nettverk.
Start læremodulMer fleksibel applikasjon grunnet implementering av Wireless-teknologi. Forskjeller mellom definerte overføringsstandarder Bluetooth og WLAN: Læremodul 4 i Practice-serien gjør deg til en PROFINET-proff!
Start læremodul
Veiledningen viser hvordan du foretar innstillingene for seriell dataoverføring ved hjelp av den brukervennlige programvaren PSI-CONF.
I denne veiledningen lærer du hvordan du foretar utvidede nettverksinnstillinger for Radioline radiosignalmoduler og oppdaterer firmware.
Veiledningen viser hvordan du overvåker radiosignalstasjoner og nettverk og holder øye med hendelser.
Cluster Managenent-teknologien fra Phoenix Contact muliggjør sentral konfigurering av samtlige tilgangspunkter (Access Points) innenfor et nettverk. Finn ut hvordan du på en enklere og sikrere måte konfigurerer samtlige tilgangspunkter innenfor et WLAN-nettverk ved hjelp av Cluster Management-teknologien til Access Point WLAN 5100.
Start videoDette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på