Apper

Apper fra Phoenix Contact

Apper

De nyeste produktene, mobil anleggstilgang og mye mer – opplev Phoenix Contact på din smarttelefon eller nettbrett.

Katalog-app – full oversikt over vår produktportefølje

CATALOG App

Med den nye katalog-appen får du tilgang til det komplette sortimentet via den kjente Phoenix Contact-produktstrukturen.

Enkel navigering og forskjellige huskelister letter bestillingsprosedyren betraktelig: Alltid og overalt finner du riktig kontakt og informasjonen du trenger.

MARKING system – app for velegnede merkeløsninger

MARKING system app

Hvilken merking passer til dine behov? Med MARKING system-appen finner du det ut!

Via en søkeassistent eller den integrerte produktskanneren kommer du raskt og enkelt til en velegnet løsning. Med materialredigeringsprogrammet utformer du nødvendig tekst direkte i applikasjonens omgivelser.

MINI Analog Pro – app for kommunikasjon med skilleforsterkere

App MINI analog Pro

Med appen MINI Analog Pro får du tilgang til skilleforsterkerne via Near Field Communication (NFC).

Alt etter modultype kan du foreta komplette konfigureringer eller utføre DIP-innstillingshjelp og hente opp informasjon som blokkdiagrammer og datablader.

PLC logic – rask tilgang til logikkmodulenes prosessdata

PLC logic app

Med appen PLC logic  og tilhørende Bluetooth-adapter får du raskt og trådløst tilgang til logikkmodulene.

Du kan foreta parametertilpasninger og overvåke applikasjonen.

QUINT POWER – app for individuell parametrisering av strømforsyningen din

QUINT Power app

Denne appen kan benyttes for å parametrisere din QUINT POWER strømforsyning individuelt via NFC.

Du har blant annet muligheten til å definere signalterskler for å foreta forebyggende funksjonsovervåking, stille inn utgangsspenningen og tilpasse utgangskarakteristikken spesielt etter dine behov. I tillegg kan du lagre konfigurasjonsprofiler på ditt mobile sluttutstyr, og sende dem.

TC Mobile I/O – app for bruk av sms-relé TC MOBILE I/O X200

TC Mobile I/O App

Appen er til hjelp ved bruk av sms-relé TC MOBILE I/O X200 (fra Firmware 2.0).

Den viser utstyrets status og sender koblingsinstruksene for deg, slik at ingen flere sms-er må opprettes.

Visu+ mobile – app for mobil anleggsvisualisering

App Visu+ mobile

Utvid visualiseringen av anlegget til smarttelefoner eller nettbrett med visualiseringsappen Visu+ mobile.

Med Visu+ mobile kan du konstruere fleksible betjenings- og overvåkingskonsepter, ettersom du med denne får tilgang til anlegget når og hvor som helst. Appen er en fleksibel utvidelse for visualiseringsprogrammet Visu+.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00