Tilbake til oversikten

Fagdag 01.03.2016: Fra ProfiBus til ProfiNet -Teori og praksis

Profinet
Klokkeslett:08:30 til 15:00
Pris pr. deltager: Gratis

Velkommen til fagdag i vårt besøkssenter i Oslo, tirsdag 01. mars klokken 08:30 til 15:00, med fokus på hvordan en prosjekterer, idriftsetter og feilsøker et automasjonssystem med ProfiNet. Seminaret er ment som en innføring for systemintegratorer, anleggseiere/teknisk personell og konsulenter.

Mål

Det er en klar trend i at Ethernetbaserte protokoller tar over for tradisjonelle feltbusser, og ProfiNet er en av de dominerende i Europa. Vi vil demonstrere hvordan en kan designe et system som kombinerer den mye brukte ModBus TCP/UDP sammen med ProfiNet.

Innhold

Innhold:

  • Innledende om trender innen kommunikasjonsprotokoller i automasjonsanlegg og distribuerte stasjoner.
  • ProfiBus er fortsatt mye i bruk og vi tar en gjennomgang på typiske komponenter til ProfiBus
  • Hva er Profinet og hvordan skiller det seg fra ProfiBus
  • Nettverkdesign for ProfiNet
  • Hvordan adressere I/O og teste et system med ProfiNet
  • Kombinasjonen ProfiNet og ModBus TCP/UDP
  • Feilsøking

Fagdagen holdes i våre lokaler i Strømsveien 344.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk