Tilbake til oversikten

Fagdag 19.08.2015: Merkesystemer og verktøy, Oslo

Marking
Klokkeslett:08:30 - 14:00
Pris pr. deltager: 0

Seminaret inkluderer lunsj

Merking i industrien er ikke en enkel sak på grunn av strenge krav om høy motstand mot miljøeffekter og etiketter som alltid er leselig. Dersom merking er utført i områder utsatt for eksplosjoner, må statisk elektrisitet også forebygges.Vi tilbyr ulike systemer med et bredt utvalget av materialer for å møte disse kravene.  

Denne fagdagen er spesielt aktuelt for installatører, tavlebyggere, ingeniører og personer som spesifiserer og engineerer løsninger. 

Mål

  •    Profesjonell hjelp med rett merking og verktøy og å vise besparelser for kundene
  •    Se mulighetene som finnes bak dagens merkesystemer
  •    Kostnadsbesparelse i produksjon og engineering ved bruk av merkesystemet fra Phoenix Contact
  •  Profesjonelt verktøy for en enklere hverdag
  •   Møte ressurspersoner i Phoenix Contact

 

Innhold

Vi går gjennom CLIP PROJECT som er merkeprogrammet til Phoenix Contact, viser integrasjonen mellom ulike CAE / Engineerings verktøy og CLIP PROJECT. Det blir gjennomgang av merke maskinene og ulike merkemateriell. Vi går gjennom ulikt verktøy og ser på besparelse ved bruk av CLIP PROJECT og CAE programmer samt bruk av verktøy for sammenstilling av skap.

 

 

Grip muligheten til å bli kjent med våre løsninger for sikker merking og meld deg på nå.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk