Tilbake til oversikten

Phoenix Contact inviterer våre kunder til gjennomføring av lovpålagt FSE-L kurs med førstehjelp

FSE-L kurs med førstehjelp
Klokkeslett:8. Mai 2017, 8:30 - 14:00
Pris pr. deltager: NOK 1000, -

Faktureres etter avholdt kurs

Phoenix Contact inviterer våre kunder til gjennomføring av lovpålagt FSE-L kurs med førstehjelp. Kurset må gjennomføres en gang i året for alle som jobber med, og i elektriske lavspenningsanlegg. Kursinstruktør er Håvard Solstad fra Blostrupmoen.

 

Mål

Gjennomføring av lovpålagt FSE-L kurs med førstehjelp.

Målgrupper:

  • Installatører
  • Montører
  • Lærlinger
  • Serviceteknikere
  • Instruert personell

 

Innhold

  • Registrering fra klokken 8.00
  • 08:30 - 09:00: Åpning, presentasjon PxC og Highlights 2017
  • 09:00 - 11:00: FSE + Førstehjelp
  • 11:00 - 11:45: Lunsj
  • 11:45 - 13:45: FSE + Førstehjelp fortsetter
  • 13:45 - 14:00: Oppsummering

Tid: 8. mai 2017, 08:30 - 14:00
Sted: Phoenix Contact AS, Strømsveien 344, 1081 OSLO
Pris pr. deltaker: 1000 ,- (faktureres etter avholdt kurs)
Min. 12 deltakere, maks. 20 deltakere.
Påmeldingsfrist: 28.4.2017
Påmelding er bindende, ved avbestilling senere enn 1.5.2017 vil hele kursavgiften bli fakturert
Kurset er inkludert en enkel lunsj
Alle deltakere mottar kursbevis

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk