Tilbake til oversikten

PLS Basic begynnerkurs 11.12.2014

PLS Basic begynnerkurs
Klokkeslett:08:30-15:30
Pris pr. deltager: 0

Kurset er gratis , maks 8 deltagere pr. gang.

Dette er et  «hands on» begynnerkurs i bruk av våre PLS’er i Inline-serien, men forutsetter grunnleggende kjennskap til programmering.

Kurset  tar utgangspunkt i bruk av vårt starterkit med strømforsyning, PLS, analog og digitale I/O på et testbrett. 

Det oppfordres til å at med eget starterkit, eller kjøpe et Starterkit klart  til bruk for den som ikke allerede har dette. Pris kr.  3 900,-.  Det er også mulig å låne Starterkit etter avtale!

Mål

  • Bruke kontrollère med Ethernetport med de muligheter dette gir
  • Velge ut riktig kombinasjon av PLS og tilleggsmoduler til en gitt applikasjon
  • Fysisk kunne sette sammen  en Inline-stasjon og lære om strømforsyningskonseptet
  • Lage enkle PLS-programmer med programmeringsverktøyet  , PcWorx Express, ,
  • Enkel debug og feilsøking
  • Lage en enkel webside  for visualisering med verktøyet Webvisit

 

 

Innhold

Kurset ledes av Morten Aanonli og Daniel Wiik, inndelt i følgende emner:

  • Introduksjon
  • PC WORX 
  • Lunsj 
  • Webvisit

 

Påmelding senest 5.12. men vær snar da de 8 plassene deles ut etter "førstemann til mølla" prinsippet. 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk