Teknologier

Løsninger som skaper begeistring

Løsninger som skaper begeistring

Hold deg oppdatert: La oss imponere deg med våre nyskapende teknologiske løsninger.

Kategorier

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Absolutt pålitelig skjerming av M8- og M12-pluggforbindere med det unike skjermkonseptet Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact.

  • Funksjonell sikkerhet
    Funksjonell sikkerhet

    Funksjonell sikkerhet reduserer risikoer som kan utgå fra maskiner. Phoenix Contact forklarer hvordan du implementerer sikkerhet i applikasjonen i henhold til standard.

  • High Power Charging Technology
    High Power Charging Technology

    Med High Power Charging Technology fra Phoenix Contact lader du batteriet i el-bilen for en rekkevidde opptil ti mil på kun tre til fem minutter.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Oppdag alle mulighetene ved industrielle radiosignalsystemer for nettopp din anvendelse.

  • Industriell merking
    Industriell merking

    Permanent og entydig merking av alle relevante komponenter som klemmer, ledere, kabler eller også driftsmidler.

  • Industrielle kommunikasjonsstandarder
    Industrielle kommunikasjonsstandarder

    Sammen med videreutviklingene på området OPC UA, danner de nye teknologiene TSN, SPE/APL, 5G fremtidens produsentuavhengige kommunikasjonsstandard.

  • Komponentbeskyttelse
    Automatsikringer

    Med automatsikringer sikrer du komponentene enkeltvis. Dermed kobles kun de områdene ut som er berørt av overlast.

  • Kretskortmontering
    Kretskortmontering

    Her får du informasjon om bruksområdene for de forskjellige monteringsmetodene samt informasjon om krav og fordeler.

  • Lynstrømmålesystem
    Registrering av lynstrøm

    Lynstrømmålesystemet LM-S sørger for at man kan oppdage og evaluere lynnedslag tidsnok. Her får du vite hvordan systemet fungerer og hvilke bruksområder som er mulig.

  • Overspenningsbeskyttelse
    Overspenningsbeskyttelse

    Phoenix Contact er en av pionerene bak utviklingen av overspenningsbeskyttelsesutstyr.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology er fundamentet bak den nye, åpne styreplattformen fra Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD fra Phoenix Contact

    PROFICLOUD er den profesjonelle skyløsningen for industrien.

  • PROFINET
    PROFINET

    Sanntids-Ethernet-systemet – fra spesialister for industrikommunikasjon

  • Releteknologi
    Releteknologi

    Nyskapende løsninger på området for releer.

  • Strømforsyninger og UPS
    Strømforsyninger og UPS

    I Paderborn samler Phoenix Contact Power Supplies GmbH kompetansen på området strømforsyningsteknologier.

  • Tilkoblingsteknikker
    Tilkoblingsteknikker

    Våre tilkoblingsteknologier er utviklet for pålitelig overføring av data, signaler og effekt.

Hvis man ønsker å spille en aktiv, førende rolle i dagens teknologi, må man kaste seg inn og påvirke trendene og utviklingene allerede på et tidlig stadium. For Phoenix Contact er innovasjoner en veiviser til fremtiden. Vi tilbyr optimale forbindelser fra sensor til styring. Fra den klassiske rekkeklemmen, sprutvannbeskyttede maskinplugger og Wireless Ethernet og helt til sikre styringsløsninger: Innovasjoner som yter mye mer enn du forventer. Finn ut hvilke fordeler våre teknologier har å by på nettopp for deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside

Bli medlem av PLCnext-Community

Diskuter erfaringer og ideer.

PLCnext-Community
Til PLCnext-Community

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk