Tjenesteytelser

Tjenesteytelser

Ett skritt foran

Utvid kunnskapene dine, eller motta profesjonell veiledning.

Med våre produkter kan du øke anleggenes sikkerhet og dermed driftsklarhet betraktelig. Utover dette tilbyr vi også support.

Seminarer

Vi tilbyr mange forskjellige seminarer og skaper dermed en optimal ramme for intensiv tilegnelse av kunnskap. Utover dette tilbyr vi informasjon i form av trykket material og alle muligheter til å innhente informasjon via Internett, og på vår nettside kan du oppgi bestillinger og sjekke produktenes tilgjengelighet.

Men det aller viktigste for oss er den personlige kontakten – fra menneske til menneske.

Teknisk veiledning og utforming av spesifikke kundeløsninger

Nettopp innen overspenningsbeskyttelse har kundene våre helt individuelle krav. Da er det viktig at konseptet for overspenningsbeskyttelse er nøye tilpasset nettopp disse kravene. Vi hjelper deg gjerne i dette henseendet. Sammen med deg utarbeider vi et passende konsept for overspenningsbeskyttelse. Slik kan du være sikker på at alt utstyr og alle anlegg er optimalt beskyttet og alltid driftsklare.

Leiemuligheter for avledertestsystemet CHECKMASTER

Ved hjelp av avledertestsystemet CHECKMASTER kan du teste overspenningsbeskyttelsesutstyret direkte på stedet. Tidkrevende laboratorietesting er da ikke nødvendig. Dermed er utstyret og anleggene permanent beskyttet. Og med de utskiftbare testenhetene kan du ved hjelp av CHECKMASTER teste selv de mest forskjellige beskyttelsestyper.

Det er både hensiktsmessig og nyttig å investere i en CHECKMASTER. Men ikke alle kunder har overspenningsbeskyttelsesutstyr i et slikt omfang at det lønner seg å gå til anskaffelse av systemet. Det er derfor mulig å inngå en leieavtale for avledertestutstyret.

Støtte ved opplæring og videreutdannelse samt kvalifisering av medarbeidere

For at også medarbeiderne dine skal ha best mulig kunnskap om overspenningsbeskyttelseskonseptet i bedriften, støtter vi deg i forbindelse med opplæring, videreutdannelse og kvalifisering.

Støtte ved planleggingen – personlig eller via programvare

Vi kan selvsagt også tilby personlig veiledning ved planlegging av konseptet.

Som et alternativ er programmet CLIP PROJECT til hjelp ved prosjektering av produktene fra Phoenix Contact på standard monteringsskinner. Og den integrerte programvaremodulen TRABTECH select hjelper deg når du skal planlegge utstrakte konsepter for overspenningsbeskyttelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00