Tilbake til oversikten

Systemarkitekturer

Ved konkrete, praktiske omsettinger av sikkerhetsapplikasjoner er ikke bare alle standard krav et kompleks tema i seg selv, men også det å velge egnede sikkerhetskonsepter, inklusive styrings- og evalueringslogikkens systemarkitektur. I denne sammenheng strekker tilbudet seg fra sikkerhetsreleer og konfigurerbare moduler og helt til sikker styring med feltbusstilkobling. Så lenge man tar i bruk den riktige teknologien, får man en enkel og økonomisk effektiv bruk i henhold til alle krav.

Kontaktorer/solid-state-releer

Skjematisk visning av elektromekaniske sikkerhetsreleer  

Ukomplisiert og rask oppbygging av enkle sikkerhetssystemer

Enkle applikasjoner med kun få sikkerhetsfunksjoner, som for eksempel en betjeningsautomat med en beskyttelsesdør og en nødstoppknapp, bør utføres med klassiske kontaktorer/solid-state-releer. Ved hjelp av elektromekaniske sikkerhetsreleer er det både ukomplisert og lite tidkrevende å installere enkle sikkerhetssystemer som oppfyller alle standard krav.

Typiske kjennetegn ved denne systemarkitekturen:

  • Klassisk skille mellom sikkerhets- og funksjonsstyring
  • Forskjellig nettverk og inn-/utgangsperiferi
Tilbake oppover

Konfigurerbare sikkerhetsmoduler

Skjematisk visning av konfigurerbare sikkerhetsmoduler  

Pålitelige og allsidige: Konfigurerbare sikkerhetsmoduler

I takt med anleggets størrelse er det ikke bare antall sikkerhetsfunksjoner som øker. Ofte vil det også være nødvendig med funksjoner som gjør det mulig å koble enkelte moduler midlertidig inn og ut. Konfigurerbare sikkerhetsmoduler er godt egnet i slike tilfeller.

Typiske kjennetegn ved denne systemarkitekturen:

  • Klassisk skille mellom sikkerhets- og funksjonsstyring
  • Felles nettverk for ikke sikker kommunikasjon
  • Forskjellig inn- og utgangsperiferi
Tilbake oppover

Sikkerhetsløsninger for nettverk

Skjematisk visning av konfigurerbare sikkerhetsmoduler – desentralt  

Sikkerhetsfunksjoner: Implementert via standardnettverket

I utstrakte anlegg kreves vanligvis flere sikkerhetsfunksjoner. Og ofte må ikke bare standardsignalene registreres eller sendes ut desentralt via bussystemer, men også de sikre signalene.

Målet er å redusere kablingens omfang og øke fleksibiliteten. Opp til middels applikasjoner er de konfigurerbare sikkerhetsmodulene som er desentralt fordelt i nettverket, velegnet. De kan brukes uten sikkerhetsstyring og uten et sikkert bussystem. De utveksler de sikkerhetsrettede signalene via standardnettverket.

Typiske kjennetegn ved denne systemarkitekturen:

  • Klassisk skille mellom sikkerhets- og funksjonsstyring
  • Felles nettverk for standardkommunikasjon og sikker kommunikasjon
  • Inn-/utgangsmoduler inklusive sikkerhetslogikk fordelt i nettverket
Tilbake oppover

Sikker styreteknikk

Skjematisk visning av programmerbare sikkerhetsstyringer  

Bruk av programmerbare sikkerhetsstyringer

Hvis det dreier seg om komplekse applikasjoner der antall sikkerhetsfunksjoner ikke lenger kan omsettes i praksis med de beskrevne teknologiene, er sikre styringer i kombinasjon med et sikkert bussystem det beste valget.

Det finnes to forskjellige løsninger i den sammenheng:

1 ) Første løsning innebærer at man bruker sikkerhetsstyringer som er adskilt fra standardstyringen med et eget nettverk som installeres separat, noe som øker kostnadene og tidsforbruket tilsvarende.

2 ) Andre løsning innebærer at den sikre styringen er integrert i standardstyringen og bruker det allerede tilgjengelige nettverket for å kommunisere med de sikre deltakerne. Denne fremgangsmåten har i praksis vist seg som den mest økonomiske og teknisk mest hensiktsmessige løsningen.

Typiske kjennetegn ved denne systemarkitekturen:

  • Forskjellige integreringsgrader mulig
  • Felles kommunikasjonssystem for standard- og sikkerhetskomponenter
Tilbake oppover

Sikkerhetsrelaterte inn- og utgangsmoduler

Skjematisk visning av sikkerhetsrelaterte inn- og utgangsmoduler  

Bruk av sikkerhetsrelaterte inn- og utgangsmoduler

I middels til store applikasjoner registreres og sendes også de sikre signalene via bussystemer. Fordelt i nettverket kommuniserer de sikkerhetsrettede inn- og utgangsmodulene med sikkerhetsstyringen og tilpasses applikasjonen ved hjelp av en fleksibel parametrisering.

Typiske kjennetegn ved denne systemarkitekturen:

  • Desentraliserte sikre og standard inn- og utgangsmoduler i samspill med en sikkerhetsstyring
  • Felles kommunikasjonssystem for standard- og sikkerhetskomponenter via en feltbuss
Tilbake oppover

Fasit

Avgrensningen av de enkelte sikkerhetsteknologiene ved hjelp av antall sikkerhetsfunksjoner og de logiske koblingenes kompleksitet viser at det for alle situasjoner finnes en enkel og økonomisk effektiv løsning.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk