Tilbake til oversikten

PROFIsafe

PROFIsafe er en sertifisert profil for Profibus og PROFINET. Med SIL 3 (Safety Integrity Level) hhv. kategori 4 i henhold til EN ISO 13849- oppfyller PROFIsafe de høyeste sikkerhetskravene for prosess- og produksjonsindustrien. Både den sikkerhetsrelevante og standard kommunikasjon kan overføres med en og samme kabel.

PROFIsafe-protokoll

Skjematisk visning av PROFIsafe-protokoll  

PROFIsafe-protokoll

PROFIsafe-systemet er en utvidelse av Profibus- og PROFINET-systemet. Med systemet kan programmerbare sikkerhetsfunksjoner utføres, og alle sikre inn- og utganger som er nødvendige i denne sammenheng kan overføres til og fra de sikre I/O-enhetene.

Kommunikasjonen mellom den sikre styringen og de sikre bussdeltagerne foregår via PROFIsafe-protokollen som overlagres standard Profibus- hhv. PROFINET-protokollen og som inneholder de sikre inn- og utgangsdataene samt sikkerhetskopi-informasjon.

Black-channel-prinsipp

Skjematisk visning av Black-Channel-prinsippet  

Black-channel-prinsipp

På samme måte som INTERBUS-Safety bruker PROFIsafe også Black-Channel-prinsippet for å overføre sikre data via et standard nettverk.

De sikre dataene, som består av de rent sikkerhetsrelevante nyttedataene og protokoll-overheaden som er nødvendig i forbindelse med sikkerheten, overføres sammen med ikke sikkerhetsrelevante data via Profibus eller PROFINET.

På denne måten utveksler F-host i den sikre styringen og F-device i I/O-modulen de sikre signalene.

De integrerte sikkerhetsmekanismene beskytter mot følgende potensielle feil:

  • Gjentagelse av beskjeder
  • Tap av beskjeder
  • Tilføying av beskjeder
  • Feilaktig beskjedrekkefølge
  • Dataforfalskning
  • Forsinkelse av beskjeder
  • Gjentatte minnefeil i switcher
  • Forveksling av deltakere

Reaksjonstid

Skjematisk visning av reaksjonstider med PROFIsafe-systemet  

Reaksjonstider med PROFIsafe-systemet

Beskyttelsesanordningens minimale avstand fra faren er avhengig av følgende faktorer:

  • Sensorens forsinkelsestid
  • Sikkerhetsprogrammets bearbeidingstid i sikkerhetsstyringen inklusive nettverksoverføringene
  • Bearbeidings- og filtertider i inn- og utgangsmodulene
  • Aktuatorens forsinkelses- hhv. etterløpstid

Sensorenes og aktuatorenes forsinkelsestider er uavhengige av Safety-protokollen som brukes og må betraktes separat.

På grunn av frittløpende, usynkroniserte enkeltprosesser betemmes reaksjonstiden av følgende verdier:

  • Inngangsmodulens watchdogtid
  • Nettverkets innstilte watchdogtid fra inngangsmodul til styring
  • Den sikre styringens innstilte watchdogtid
  • Nettverkets innstilte watchdogtid fra styring til utgangsmodul
  • Utgangsmodulens watchdogtid

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk