Tilbake til oversikten

Lenker og nedlastinger

Programvareassistent SISTEMA

Programvareassistent SISTEMA

Programvareassistenten SISTEMA fra Institut für Arbeitsschutz (instituttet for arbeidsvern), Gesetzliche Unfallversicherung (IFA, tysk lovbestemt ulykkesforsikring) er til hjelp ved evaluering av sikkerhet i styringer innenfor rammen av  EN ISO 13849-1.

Windows-verktøyet gjengir strukturen i de sikkerhetsrelaterte styredelene (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) på grunnlag av de tiltenkte arkitekturene. Det beregner pålitelighetsverdiene på forskjellige detaljnivåer inkludert oppnådd Performance Level (PL).

Trinn for trinn kan man slik registrere forskjellige kriterier:

  • Risikoparametere for fastsettelse av nødvendig Performance Level (PLr)
  • Kategori
  • Tiltak mot feil med felles årsak (CCF) ved flerkanals systemer
  • Gjennomsnittlig delekvalitet (MTTFd)
  • Gjennomsnittlig testkvalitet (DCavg) for komponenter eller blokker

Effekten som hver parameterendring får for hele systemet vises direkte og kan skrives ut som rapport.

Tilbake oppover

SISTEMA-bibliotek for Safety-komponenter fra Phoenix Contact

Last alle sikkerhetsrelevante data for kontaktorer/solid-state-releer eller automatiseringsprodukter fra Phoenix Contact raskt og enkelt til ditt SISTEMA-prosjekt.

Slik kommer du til nedlastingen
Klikk på artikkelnummeret, og du kommer til nedlastingsområdet til et produkt. Oppdatert status om SISTEMA-biblioteker på tysk og engelsk finner du under fanen Nedlastinger i avsnittet Programvare.

BeskrivelseNedlasting
SISTEMA-bibliotek for kontaktorer/solid-state-releer2904950
SISTEMA-bibliotek for automatiseringsprodukter2701559
BeskrivelseNedlasting
SISTEMA-bibliotek for kontaktorer/solid-state-releer
SISTEMA-bibliotek for automatiseringsprodukter
Tilbake oppover

Standarder, direktiver, forskrifter

Standarder, direktiver, forskrifter

Alt om standarder, forskrifter og direktiver

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Faks: 030 / 2601-1260

EF-direktiver, lover og bestemmelser

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Tlf.: 0221 / 97668-0
Faks: 0221 / 97668-288

DIN-standarder, ISO-standarder, VDI-direktiver

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tlf.: 030 / 2601-0
Faks: 030 / 2601-1260

VDE-forskrifter, IEC-standarder

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Telefon: 030 / 34 80 01 – 0
Faks: 030 / 341 70 93

Tilbake oppover

Internasjonale institusjoner

Internasjonale institusjoner

Flere internasjonale institutter er ansvarlig for sikkerhetsdirektiver og standarder:

New Approach

Arbeidsresultater for de tre europeiske standardinstituttene (CEN, CENELEC og ETSI) i fellesskap med Den europeiske kommisjon og EFTA.

The European Committee for Standardization

Informasjon om europeiske standarder, bruksområder og utviklinger.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Standarder for elektrotekniske engineering-omgivelser.

International Organization for Standardization

Internasjonale standarder for forretninger, regjering og samfunn.

International Electrotechnical Commission

Internasjonale standarder og evaluering av samsvar for alle elektriske og elektroniske teknologier og teknologier som kan settes i sammenheng med disse.

EUR-Lex

Tilgang til EU-rett.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk