Tilbake til oversikten

Sikkerhetsreleer

PSR-sikkerhetsreleer

PSR-sikkerhetsreleer

Hvis du trenger et lavt antall sikkerhetsfunksjoner i maskinen din, én kompoent pr. funksjon – danner våre sikkerhetsreleer en optimal løsning.

PSR-sikkerhetsreleer fra Phoenix Contact tilpasser seg behovene dine individuelt. Du velger bare funksjoner, som nødstopp eller tohåndsstyring, og rekkeplasserer komponentene på mastersikkerhetsreleet.

For deg betyr det følgende: En fleksibilitet som hittil ikke har vært mulig samt rask og enkel oppbygging av sikkerhetssystemet.

Din fordel: Med PSR-TBUS, en T-konnektor, sparer du deg for omstendelig kablingsarbeid. Opptil 10 moduler med til sammen 42 kontakter sneppes helt enkelt på T-konnektoren, og forbindelsen til masterreleet er opprettet.

Den automatiske registreringen av driftsmodus gjør at du kan installere funksjonell sikkerhet uten konfigureringsarbeid.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk