Tilbake til oversikten

SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology gir en Safety-løsning som er uavhengig av nettverket og styringen. Med denne teknikken kan sikkerhetsrettede signaler overføres og evalueres via standard automatiseringsnettverk. Det fungerer helt uten sikkerhetsstyringer. På grunn av egenskapene til SafetyBridge-protokollen som brukes, kan teknologien benyttes for forskjellige bussystemer og er sertifisert for følgende nettverk: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP og sercos.

Prinsippet bak SafetyBridge Technology

Med SafetyBridge Technology utveksles de sikkerhetsrettede datapakkene mellom de sikre inngangsmodulene og utgangsmodulen helt uavhengig av nettverket og styringen.

Inngangs- og utgangsmodulene kan være fordelt hvor som helst i nettverket.

Skjematisk visning av SafetyBridge-teknologien

Signalflyt sikre signaler

Den intelligente utgangsmodulen, også kalt logikkmodul, kan bearbeide de parametriserte sikkerhetsfunksjonene direkte, som for eksempel Emergency Stop.

SafetyBridge-protokollen sørger for at dataene overføres trygt via nettverket. Den drives og overvåkes av den intelligente, sikre logikkmodulen.

Standardstyring

Skjematisk visning av standardstyringen  

Standardstyringen kopierer dataene og brukes kun som transportmiddel.

Standardstyringen trenger kun å kopiere standard I/O-data mellom inn- og utgangsmodulene toveis. SafetyBridge-modulenes inn- og utgangssignaler er permanent tilgjengelige, da de ikke er kryptert ved overføringen.

Nettverket og styringen som brukes har ingen sikkerhetsrelevante oppgaver og brukes i denne sammenheng kun som transportmiddel. Det betyr at de sikre datapakkene som standard riktignok kopieres fra styringen, men de kan ikke registreres eller bearbeides som Safety-data av styringen. De sikre SafetyBridge-modulene tar seg av alle sikkerhetsfunksjonene.

De sikre inn- og utgangskanalene parametriseres og sikkerhetslogikken utformes ved hjelp av programmet SAFECONF.

SafetyBridge-protokoll

SafetyBridge-protokollen overlagres den respektive bussprotokollen og sikrer på denne måten kommunikasjonen mellom SafetyBridge-modulene.

Den inneholder tiltak for å sikre alle sikkerhetsrelevante data. Protokollen avdekker følgende feil:

  • Gjentagelse av beskjeder
  • Tap av beskjeder
  • Tilføying av beskjeder
  • Feilaktig beskjedrekkefølge
  • Ødeleggelse av beskjeder
  • Forsinkelse av beskjeder

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk